Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Spezialausführung
  • Hygiene-Design
Nennschaltabstand Sn
  • 4 mm
Schalthysterese
  • 2 … 15 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Zulassungen/Zertifikate
  • Ecolab
  • Angelehnt an EHEDG
  • Verordnung (EG) 1935/2004
  • Verordnung (EG) 2023/2006
  • Verordnung (EU) 1282/2011
  • FDA 21 CFR § 175.300
  • FDA 21 CFR § 177.2600
  • FCN 742
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 1 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Ausgangsstrom
  • 200 mA
Ausgangsstrom (bei Reinigungstemperatur)
  • < 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch, glatt
Material (aktive Fläche)
  • LCP
Gehäusematerial
  • Edelstahl 1.4404 (V4A); LSR
Baugrösse
  • 11 mm
Gehäuselänge
  • 54 mm
Anschlussart
  • Kabel PVC, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -40 … +80 °C
Reinigungstemperatur
  • 80 … +100 °C (30 min/Tag)
Schutzart
  • IP 68/69K & proTect+

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! HI11-1H
Befestigung für ø 11 mm Sensoren im Hygiene-Design

Artikelnr.: 11039552

  • Material: V4A Edelstahl
  • EHEDG-zertifiziert

Nach oben