Alternative zu teuren Messsystemen wie Wirbelstromsensoren oder Dehnmesstreifen – im Gegensatz zu solchen Messsystemen benötigen sie keinen externen Verstärker oder teure Koaxialkabel
Einfache Implementierung
Signalverarbeitung mit allen Standard 8-bit SPS Eingangsmodulen möglich, innovative Teach-Möglichkeiten
Produktivitätssteigerung durch Messperformance
Auflösungen bis 4 nm und Messgeschwindigkeiten 1 m/s
Anwendungen
Indirekte Kraftmessung durch Messen kleinster Durchbiegungen
High Sensitivity Sensoren liefern eine grosse Signaländerung bei mechanischen Abstandsänderungen im Mikrometerbereich
Messsignale können selbst mit günstigen 8-bit Eingangsmodulen verarbeitet werden
Einfach zu montierende Alternative zu Dehnmessstreifen