Hochgenaue Drucküberwachung erhöht Qualität bei 3D-Betondruck
Teaserbilder_News_Baumer_3D-Betondruck_20200905_PR_600x338.jpg
Das renommierte Forschungsinstitut NCCR DFAB ist Teil der ETH Zürich und erforscht Lösungen zur Verarbeitung von Beton mittels 3D-Druckrobotern. In enger Zusammenarbeit mit dem Sensorhersteller Baumer konnte eine zuverlässige Lösung für die Überwachung des Drucks bei dem robotergestützten 3D-Druckprozess umgesetzt werden. Der präzise PBMN Flush Drucksensor erleichtert zum einen das Bedienen des Druckroboters, gewährleistet darüber hinaus aber auch die Qualität des 3D-Druckes und sorgt für einen sauber dosierten Fluss des Mediums.

Mit Hilfe des neu entwickelten Druckverfahrens können komplizierte Druckpfade direkt aus dem CAD an die Robotersteuerung gesendet werden. Das Ziel ist die Umsetzung eines automatisierten Betondruckes ohne aufwendige Schalung. Dazu bedarf es der genauen Einhaltung verschiedener Prozessparameter, welche bei Nichteinhalten zu unsauberen Druckergebnissen führen können. Die Drucküberwachung direkt beim Austritt am Druckkopf, sowie der Mediendruck am Anfang der Leitung sind wichtige Indikatoren für einen gleichmässigen Fluss des verwendeten Mediums. Durch die Überwachung der Druckwerte wird ein Verstopfen der Leitung schnell und sicher erkannt. Somit können unter anderem Beschädigungen der Leitung verhindert werden. Gerade bei komplizierteren Formen beeinflusst das Stocken des Mediums oder das Fliessen von zu viel Material die Druckqualität und führt im schlimmsten Fall zum Abbruch des Druckes oder zum Einsturz der Form. Dank der Offenheit von Baumer, Applikationen und Innovation der Bildungsinstitute zu unterstützen wurde auch für diese Herausforderung eine passende Lösung gefunden.

Selbst bei diesen sehr rauen Umgebungsbedingungen überwacht der hochgenaue Drucksensor PBMN Flush im robusten Edelstahlgehäuse den Druck zuverlässig und ermöglicht ein fehlerfreies Bedienen des 3D-Betondruckers. Der vollverschweisste Drucksensor verbindet Robustheit mit herausragender Präzision.  

Weiterführende Informationen


Pressedownload

Nach oben