Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Baugrösse 105 mm – Hohlwelle oder Konuswelle

HMG10P / PMG10P

  • Hohlwelle ø12 ... 20 mm
  • Konuswelle ø17 mm (1:10)
  • SSI-Absolutposition parametrierbar
  • Rückwirkungsfreies Monitoring aktueller Signale
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Baugrösse 115 mm – Vollwelle mit EURO-Flansch B10

HMG10P / PMG10P

  • Welle ø11 mm mit EURO-Flansch B10
  • SSI-Absolutposition parametrierbar
  • Rückwirkungsfreies Monitoring aktueller Signale
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Zusätzliche Inkremental-Signale mit Nullimpuls

HMG10P / PMG10P

  • Zwei zusätzliche Inkrementalausgänge, galvanisch getrennt
  • SSI-Absolutposition und Impulszahlen parametrierbar
  • Rückwirkungsfreies Monitoring aktueller Signale
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Progammierbarer, integrierter Drehzahlschalter

HMG10P / PMG10P

  • Schaltdrehzahl 2 ... 12000 U/min, SSI-Absolutposition und Impulszahl parametrierbar
  • Rückwirkungsfreies Monitoring aktueller Signale
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

WLAN-Adapter für einfache Programmierung

HMG10P / PMG10P

  • Programmieradapter für HMG10P / PMG10P mit integriertem Webserver
  • Zugriff über WLAN und Ethernet von PC, Tablet und Smartphone
  • Integriertes Netzteil für Drehgeber

 

Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Anschlusskabel für HMG10P / PMG10P an WLAN-Adapter

HMG10P / PMG10P

Vorkonfektioniertes Anschlusskabel für WLAN-Adapter-Programmiergerät, geeignet für Drehgeber-Versionen
mit Klemmenkasten und M23-Flanschdose.

The selected altAttribute does not exist!

Inkrementale Version des programmierbaren Drehgebers

HMG10P / PMG10P inkremental

  • Frei programmierbar - weniger Varianten
  • Ultra-robuste magnetische Inkrementalabtastung mit optischer Präzision
  • Zwei inkrementale Signalausgänge mit Nullimpuls
  • Integrierter Drehzahlschalter
Im Produktselektor öffnen

Tutorial

Ihr Nutzen

Robuste Mechanik, zuverlässige Elektronik, einfache Installation: Unsere absoluten Heavy-Duty-Drehgeber arbeiten zuverlässig im 24/7-Betrieb unter härtesten Bedingungen. Sie tragen wesentlich dazu bei, Ausfälle und hohe Stillstandskosten zu vermeiden und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur hohen Verfügbarkeit Ihrer Maschine oder Anlage.

  • Reduktion von Varianten, Ausfallzeiten, Wartungs- und Lagerhaltungskosten
    • SSI-Absolutwert, inkrementelle Impulszahl und Schaltdrehzahl sind flexibel programmierbar
  • Komfortable und schelle Applikationsoptimierung und Fehlersuche
    • Monitoring aktueller Drehgeber-Signale wie Singleturn- und Multiturn-Position, Drehzahl, Drehbeschleunigung und Temperatur
  • Zeitsparende Integration in Ihre Applikation
    • Intuitiver Zugang über PC, Tablet und Smartphone, Zugang zu in der Anlage verbauten Drehgebern, Parameter-Download für erleichterte Dokumentation
  • Rückwirkungsfrei und sicher
    • Drehgeber-Monitoring parallel zur Drehgeber-Kommunikation mit der Steuerung, Passwortschutz gegen nicht autorisierten Zugang
  • Höchste Verfügbarkeit und unerreichte Lebensdauer unter härtesten Umgebungsbedingungen
    • Bewährte HeavyDuty-Konstruktion, zweiseitige Lagerung, HeavyDuty-Anschlusstechnik
  • Ausfallsicher in jeder Umgebung
    • Extrem widerstandsfähiges Gehäuse mit grosser Wandstärke, herausragender Korrosionsschutz, langzeitstabiles Dichtungskonzept, Betriebstemperatur von bis zu -40 ... +95 °C
  • Zuverlässiger Schutz vor Lagerschäden
    • Zweiseitige Lagerung der Welle, grosszügig dimensionierte Lager mit grossem Abstand, hohe Lagerlast-Reserve für grosse radiale / axiale Wellenbelastungen, keine induktiven Wellenströmen durch Hybridlager mit Keramikkugeln
  • Bessere Regelgüte und Prozesskontrolle
    • Hochrobuste, präzise Singleturn-Positionserfassung, beste elektromagnetische Verträglichkeit
  • Wartungsfreier Betrieb
    • Keine Verschleissteile, energieautarker HeavyDuty Umdrehungszähler MicroGen ohne Batterie und ohne Getriebe

Anwendungen

Absolute HeavyDuty-Drehgeber sind auf höchste Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Ihre enormen mechanischen Leistungsreserven gewährleisten einen zuverlässigen Dauerbetrieb auch unter widrigsten Umweltbedingungen, beispielsweise in folgenden Anwendungsbereichen:

  • Stahl- und Walzwerke
  • Hafen- und Krantechnik
  • Hubwerke und Hebeanlagen
  • Bergbau und Tagebau
  • Materialtransport und Fördertechnik
  • Grossmotoren und Grossgeneratoren
  • Windenergieanlagen

Parametrierbar sind die Auflösung der SSI-Absolutposition, die Inkrementalauflösung von 1 bis 131072 Impulsen pro Umdrehung sowie die Schaltdrehzahl von 2 bis 12000 U/min. In Kombination mit vielfältigen Mechanik-, Signal- und Feldbus-Schnittstellen sind dem flexiblen Einsatz der neuen Serie kaum Grenzen gesetzt.


Technologie

Downloads

Nach oben