HeavyDuty Drehgeber mit Drehzahlschalter zur energieautarken Überdrehzahlerfassung
HeavyDuty Drehgeber mit Drehzahlschalter
22.03.2016
HeavyDuty Drehgeber mit Drehzahlschalter zur energieautarken Überdrehzahlerfassung
Die neue Variante HOG 86+FSL der HOG 86 Drehgeber-Serie von Baumer
Die Familie der inkrementalen HeavyDuty Drehgeber HOG 86 der Firma Baumer bietet mit der Ausführung HOG 86+FSL eine neue Variante mit mechanischem Fliehkraftschalter. Davon profitieren sicherheitsgerichtete Anwendungen, die eine hochzuverlässige, energieautarke Überdrehzahlerfassung fordern. Der neue HOG 86+FSL bietet die Drehzahlerfassung über zwei Prinzipien. Während die störfeste optische Abtastung auch unter widrigen Umgebungsbedingungen für eine gleichbleibend hohe Qualität der inkrementalen Ausgangssignale sorgt, erfasst der energieautarke Fliehkraftschalter Überdrehzahl rein mechanisch und übermittelt diese per Schaltausgang. Die frei wählbare Schaltdrehzahl wird werksseitig voreingestellt.
Nachdem bereits portfolioübergreifend die höchste bestellbare Auflösung von 2500 auf 5000 Impulse pro Umdrehung erhöht wurde, erweitert die neue Variante HOG 86+FSL das Anwendungsspektrum der umfangreichen Produktfamilie. Die Hochleistungs-Ausgangstreiber sichern zuverlässig die Bereitstellung hochwertiger Signale über Leitungslängen bis 550 m (TTL) beziehungsweise 350 m (HTL-P). Ausserdem bietet Baumer eine Zubehörbox für die störfeste optische Signalübertragung bis 1500 m über Glasfaser.
Kern der inkrementalen HeavyDuty Drehgeber-Familie HOG 86 ist die konsequente Auslegung für lange Lebensdauer, unter anderem durch die doppelseitige Lagerung, die robuste Konstruktion und das langzeitstabile Dichtungskonzept.
Pressedownload
HeavyDuty Drehgeber mit Drehzahlschalter zur energieautarken Überdrehzahlerfassung