Unsere Kameras mit Schutzart IP 54, IP 65, IP 67 oder IP 69K sind wirklich hart im Nehmen. Sie können in extrem anspruchsvollen Applikationen mit rauen Umgebungsbedingungen wie auch in hochsensiblen Bereichen direkt eingesetzt werden. Dank erweitertem Betriebstemperaturbereich ausgewählter Modelle sogar von -40 °C bis 70 °C. Dadurch entfallen zusätzliche Kühl- oder Heizmassnahmen und Sie sparen Zeit und Kosten bei der Integration.
Kameras mit IP 54, IP 65 und IP 67 für Robotik-Applikationen
Dank patentiertem modularen Tube-System lassen sich Kamera und Objektive verschiedener Länge mit einer variablen Anzahl an Zwischenringen schnell und flexibel gegen Staub und Schmutz zuverlässig schützen und erreichen damit die Schutzarten IP 54, IP 65 und IP 67. Kombiniert mit PoE, geringem Gewicht, hoher Vibrations- und Schockresistenz sowie x-codiertem M12-Stecker eignen sie sich ideal für Robotik-Anwendungen, z.B. in der Automobilproduktion.
IP 65-, IP 67- und IP 69K-Kameras für Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie
Mit dem speziell entwickelten Gehäuse-Zubehör verwandeln sich die CX.I-Kameras im Handumdrehen in IP 65-, IP 67- bzw. IP 69K-Kameras für sensible Bereiche der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.
Das IP 65/67-Gehäuse mit hartanodisierter Oberfläche gibt Schmutznestern keine Chance und widersteht auch intensiven Reinigungen. Mit einer Oberflächenrauheit von kleiner 0,8 µm eliminiert das IP 69K-Gehäuse im Hygiene-Design und Edelstahl die Anhaftungsmöglichkeiten für Produktreste und eignet sich auch für Spritz- und Produktkontaktbereiche in denen chemisch aggressive Reinigungsmedien eingesetzt werden. Tubes in verschiedenen Grössen und mit unterschiedlichen Deckglasmaterialien wie Acryl- oder Verbundsicherheitsglas komplementieren je nach Applikationsanforderung das jeweilige Schutzgehäuse.
Profitieren Sie branchenübergreifend von den Vorteilen unserer robusten IP 54, IP 65, IP 67, IP 69K-Kameras.
Broschüre – Leistungsstarke Industriekameras
Fachbericht – Der passende Schutz gegen Dampf, Bakterien oder aggressive Reiniger
Fachbericht – Perfekt designte Industriekameras für Robotik-Anwendungen