05.11.2018

10 GigE Kameras der LX-Serie mit Liquid Lens Unterstützung und neuen Funktionen
Die 10 GigE Kameras mit Liquid Lens Unterstützung erhöhen die Flexibilität des Bilderfassungssystems für Applikationen mit variablen Arbeitsabständen.

Die 10 GigE Modelle der LX-Serie ermöglichen die Ansteuerung von Autofokus-Objektiven mit Flüssiglinsen zur schnellen und flexiblen Fokussierung bei sich ändernden Arbeitsabständen. Zusammen mit neuen leistungsstarken Funktionen wie Shading Correction oder IEEE1588 können so vielfältige neue Einsatzbereiche in der Messtechnik sowie Logistik- und Pharmaindustrie erschlossen und individuelle Applikationsanforderungen flexibel gelöst werden. Über ein Firmware-Update können ab Q1/2019 alle LXT-Modelle mit den neuen Funktionen einfach nachgerüstet werden. 

Von der Liquid Lens Unterstützung für Corning Varioptic Objektive mit elektrisch fokussierbaren Flüssiglinsen profitieren vor allem Applikationen, in denen die Entfernung des Objektes zur Kamera häufig variiert, z.B. bei der Kontrolle von 2D-Codes auf unterschiedlich hohen Paketen. Die Autofokus-Objektive werden über den Anschluss der Kamera mit Strom versorgt und gesteuert. So fokussiert das Bildverarbeitungssystem dynamisch innerhalb von Sekundenbruchteilen auch über grosse Unterschiede im Arbeitsabstand hinweg ohne mechanischen Umbau der Optik. Das vereinfacht und beschleunigt viele Applikationen innerhalb einer Produktionslinie.

Die 10 GigE LX-Kameras werden zudem mit einer Vielzahl von neuen Funktionen ausgestattet: Auto Features ermöglichen die Anpassung von Belichtungszeit und Beleuchtungsbedingungen an die tatsächlichen Lichtverhältnisse, Sensor Multi ROI die Steigerung der Bildrate und Entlastung der Datenübertragung, Shading Correction die Korrektur von Objektiv- und Beleuchtungsartefakten. Ausserdem unterstützen die Kameras IEEE1588 zur präzisen Zeitsynchronisation in Multi-Kamera-Systemen sowie RS232 für die Kommunikation mit externen seriellen Geräten. 

Die LX-Serie umfasst mehr als 40 Modelle mit Dual GigE, Camera Link oder 10 GigE Schnittstelle und modernsten Global Shutter CMOS-Sensoren von ams, ON Semiconductor und Sony. Mit Auflösungen bis 48 Megapixel und Bildraten bis 337 Bilder/s sind sie die ideale Wahl für anspruchsvolle Inspektionsaufgaben, die gleichzeitig hohe Anforderungen an die Detailgenauigkeit der Bilderfassung und den Durchsatz stellen. 

Pressedownload

Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben