31.10.2019
Am 31. Oktober 2019 feierten wir die offizielle Eröffnung unserer neu errichteten Niederlassung in Nord Mazedonien bei Skopje. Nach einer Bauzeit von lediglich 9 Monaten stärkt Baumer mit diesem neuen Standort seine Position auf dem europäischen Markt. Die Region Skopje verfügt über vorhandenes, hoch qualifiziertes Personal und erlaubt die schnelle Belieferung unserer Kunden in ganz Europa.
Die Mitarbeiter am neuen Standort treffen auf hervorragende Arbeitsbedingungen, ein modernes und klimatisiertes Gebäude, saubere und ruhige Arbeitsplätze, eine eigene Kantine und abwechslungsreiche, interessante Tätigkeiten.
In der ersten Aufbauphase konzentriert man sich auf den Bereich Produktion und Produktionsengineering sowie CNC Fachkräfte. Im weiteren Ausbau ist der Aufbau eines Produktentwicklungsteam mit Hardware und Software-Ingenieuren sowie Spezialisten rund um das Thema IT geplant. Der Start erfolgte mit lokalen erfahrenen Mitarbeitern und in Zukunft werden wir durch die Ausbildung von motivierten jungen Ingenieuren und Facharbeitern weiter expandieren.
Auf einer Grundstücksfläche von 19.000 m² bietet das neue Werk mit 4000 m², davon 2.500 m² Produktionsfläche und 600 m² reine Entwicklungs- sowie Administrationsfläche, ausreichend Fläche um zukünftiges Wachstum zu realisieren.