05.11.2018
Die Baumer 10 GigE Kameras der QX-Serie werden mit einem erweiterten internen Bildspeicher von 8 GB sowie grösserem Funktionsumfang ausgestattet. Applikationen im Bereich der Prozessverfolgung profitieren damit von einer Vervierfachung der zur Verfügung stehenden Inspektionszeit. Ausserdem wird die flexible Nutzung des Speichers ermöglicht. Der komplette neue Funktionsumfang wird im 1. Quartal 2019 per Firmware-Update zur Verfügung gestellt.
Mit der Erweiterung des internen Bildspeichers von 2 auf 8 GB lassen sich mehr Bilder speichern und die Aufnahmedauer deutlich erhöhen. Bei 335 Bilder/s und 12 Megapixel Auflösung können damit 2 s aufgezeichnet werden. Wird ein ROI (Region of Interest) mit z.B. 2 Megapixel verwendet, erlaubt die flexible Speicherverwaltung die Aufnahme von fast 1000 Bilder/s und verlängert damit die Aufnahmedauer auf über 4 s. Neben dem Burst Mode stehen zudem zwei neue Buffer Modes zur Verfügung. Sie eröffnen eine noch grössere Flexibilität der Speichernutzung. Passend zu den jeweiligen Applikationsanforderungen kann der interne Bildspeicher einmalig oder in Form eines Ringspeichers wiederholt überschrieben werden. Parallel zur Pufferung der Bilder kann per Image Preview zudem ein Vorschaubild übertragen werden. Das vereinfacht die Prozessüberwachung – ganz ohne HDMI-Schnittstelle an der Kamera.
Zur schnellen Übertragung der gepufferten Bilder und zur Reduzierung der Auswertezeit nutzen die Kameras der QX-Serie eine 10 GigE Vision konforme Schnittstelle mit einer Bandbreite von 1,1 GB/s. Damit sind sie 10-mal schneller als GigE Vision und um 35 Prozent schneller als Camera Link Full. Das macht sie ideal für Applikationen, die für kurze Sequenzen sehr hohe Bildraten benötigen, z.B. in der Prozessanalyse industrieller Applikationen, für die Lebendzellanalyse in Medizinanwendungen, in der wissenschaftlichen Forschung oder bei der Bewegungsanalyse im Sport.
Entscheidendes festhalten: High-speed Bildverarbeitung mit 8 GB internem Bildspeicher
Bild