02.05.2023
Der Sensorspezialist Baumer erweitert sein breites Produktportfolio um einen neuen, kompakten Multicode-Leser. Der IDC200 basiert auf einer innovativen Technologie-Plattform und ist das neueste Highlight im Baumer Smart-Vision-Portfolio. Er zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit mit einfacher Montage und Inbetriebnahme aus. Das Gerät kann bis zu 40 Frames pro Sekunde verarbeiten, und das auch bei unterschiedlichen Codetypen. Die lichtstarke interne Beleuchtung ermöglicht es, herausfordernde Anwendungen ohne externe Beleuchtung und somit ohne zusätzliche Kosten und Mehraufwand zu lösen.
Kompakter Multicode-Leser
Baumer typisch vereint der IDC200 kompakte Bauform mit hoher Zuverlässigkeit: Die Leserate aller gängigen 1D-/2D-Codes ist selbst unter anspruchsvollen Bedingungen ausgezeichnet. Damit liefert Baumer die passende Code-Reader Lösung für Anwendungen in der industriellen Automation. Spiegelnde Oberflächen, wechselnde Lichtverhältnisse oder Modulgrössen an der unteren Auflösungsgrenze bereiten dem IDC200 keine Probleme. Das Gerät liest auch direkt markierte und genadelte Codes.
Einfache Integration und Inbetriebnahme
Beim Design legt Baumer grossen Wert auf schnelle Integration und einfache Inbetriebnahme. Via USB-C kann der Multicode-Leser einfach an einen Computer angeschlossen und per Webinterface in Betrieb genommen werden. Das Auto-Setup ermöglicht mit nur einem Click das Lesen von mehreren, unterschiedlichen Codes. Für die einfache Integration des Code-Lesers sorgen das platzsparende Gehäuse, passendes Zubehör, Ethernet- und USB-C-Schnittstellen und die verfügbaren Protokolle TCP/IP, Profinet sowie DIOs. Dank frei konfigurierbarem Datentelegramm lässt sich der IDC200 einfach in bestehende Systeme einbinden.
«Mit dem IDC200 macht Baumer seine Expertise in der Identifikation jetzt in Form eines besonders anwenderfreundlichen Multicode Readers nutzbar. Damit erweitern wir unser Angebot von kompakten, leistungsstarken Vision Lösungen um ein weiteres Highlight», sagt Produktmanager Klaus Hartinger über die Neuentwicklung.
Anwendungsfelder von Intralogistik bis Elektronikfertigung
Der IDC200 eignet sich für zahlreiche Anwendungsfelder. Er kann zur Qualitätskontrolle in Montageprozessen eingesetzt werden oder zu Track and Trace Zwecken in der Intralogistik sowie in Produktionsprozessen mit ihren besonderen Anforderungen. In der Elektronikfertigung beispielsweise sind Codes auf Leiterplatten meist sehr klein und werden oft direkt auf die Platinen gelasert oder gestanzt. Der IDC200 liest Codes mit einer Modulgrösse von bis zu 0.03 mm (1D) bzw. 0.07 mm (2D) schnell und zuverlässig. In der Intralogistik lässt sich das kompakte Gerät auch bei beschränktem Bauraum, beispielsweise in AGVs, einfach integrieren.
Der Multicode-Leser IDC200 ist das erste Produkt, das auf der modernen Baumer Smart-Vision-Plattform basiert. Darauf aufbauend wird ein neues, innovatives Portfolio von Vision-Sensoren entstehen.
Der IDC200 ist ab sofort lieferbar.
Weitere Informationen: www.baumer.com/idc200
Einfach Codes lesen – Designed by Baumer: der neue IDC200
Bild