Effiziente Inline-Prüfungen und mehrdimensionale Steuerungsaufgaben so einfach wie noch nie mit den smarten Profilsensoren OXM200
23.11.2020
Effiziente Inline-Prüfungen und mehrdimensionale Steuerungsaufgaben so einfach wie noch nie mit den smarten Profilsensoren OXM200
Inline-Qualitätskontrollen spielen eine immer wichtigere Rolle im Produktionsprozess. Sie reduzieren Ausfallzeiten und Ausschussraten und sorgen somit für geringere Kosten und eine hohe Kundenbindung. Bisher waren solche Lösungen meist nur über komplexe Projekte und somit hohe Kosten realisierbar. Die OXM200 2D-Multi-Tool Profilsensoren bieten jetzt die Möglichkeit, schnell und einfach eine Vielzahl an Prozessschritten zu überprüfen. Die kalibrierten Profilsensoren sind schnell installiert, sofort einsatzbereit und vielseitig einstellbar mit integriertem Webbrowser, ganz ohne externe Software. Dank Power-over-Ethernet-Funktionalität kann der Sensor sogar nur mit einem Kabel betrieben werden.
Die kompakten und leichten All-in-One-Geräte projizieren eine Laserlinie auf das zu prüfende Objekt. Das projizierte Licht wird vom Objekt reflektiert und auf der integrierten Kamera im Inneren des Sensors abgebildet. So wird ein zweidimensionales Profil der Oberfläche des Objekts gemessen. Mit vordefinierten integrierten Messwerkzeugen können Dimensionen von Objekten entlang der Laserlinie (X-Z) vermessen und geprüft werden. Dies erlaubt umfangreiche Profilanalysen bei Prüf- und Inspektionsaufgaben wie beispielsweise Höhenprüfungen von Montageteilen, Kollisionsprüfungen in der Montage sowie Steuerungs- und Positionierungsaufgaben in der Robotik wie die Lagekontrolle von Zuführteilen für Pick-and-Place Applikationen oder die Spaltkontrollen im Karosseriebau. Neben der Vielzahl an Messmöglichkeiten überzeugen die OXM200 Profilsensoren aber vor allem durch ihre extrem einfache Bedienbarkeit über das integrierte Webinterface. Dort könne bis zu sieben Messwerte grafisch unterstützt frei konfiguriert werden. Dafür bieten die OXM200 Profilsensoren neben den integrierten Messfunktionen die Möglichkeit, Messwerkzeuge zu verketten, um so noch vielseitigere Analysen durchzuführen. Auch eine Prüfung von Objekten auf einem Förderband mit variierender Lage ist dank der Lagennachführung kein Problem. Ein weiterer Vorteil ist die Live-Visualisierung der Messaufgaben im Webinterface. Einstellungen im Sensor können direkt überprüft, angepasst und optimiert werden.
Die grosse Auswahl an Schnittstellen und Protokollen (Profinet, Modbus TCP, UDP, IO-Link, Analog- und Schaltausgängen) ermöglicht die schnelle und einfache Integration in Automatisierungsumgebungen. Auch eine direkte Anbindung an IT- und Cloud Anbindung mit OPC UA sowie an Bildverarbeitungssystemen mit einem SDK ist möglich. Neben der reinen Profilmessfunktion bieten die OXM200 Sensoren einen einfachen Zugang zu Sekundärdaten wie z.B. Temperatur oder Betriebsstunden. Diese sind die Grundlage für Prozessoptimierungen und zur Steigerung der Gesamtanlageneffektivität (OEE).
Pressedownload
Effiziente Inline-Prüfungen und mehrdimensionale Steuerungsaufgaben so einfach wie noch nie mit den smarten Profilsensoren OXM200