Technische Daten
Allgemeine Daten
Nenndehnung
  • 0 ... 350 μm/m
Linearitätsabweichung
  • < 0,5 %
Wiederholbarkeit
  • < 0,1 %
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Daten
Überlast
  • 150 %
Dauerfestigkeit
  • >10 Mio Zyklen bei 0...100% FS
Sensorsteifigkeit
  • 70 N @ 350 µm/m
Gewicht
  • 135 g
Material Sensorkörper
  • 1.7225, chem. vernickelt
Material Gehäuse
  • Edelstahl, 1.4301
Kompensiert für Wärmeausdehnungskoeffizient
  • 11,1 * 10-6 1/K
Elektrischer Anschluss
  • Stecker M12, 5-polig
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich
  • 0 °C ... 70 °C
Lagertemperaturbereich
  • -40 °C ... 85 °C
Schutzart EN 60529, ISO20653
  • IP 65
Vibration IEC 60068-2-6
  • 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Random IEC 60068-2-64
  • 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Shock IEC 60068-2-27
  • 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Elektrische Daten
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
Signalpolarität positiv
  • Zug
Brückenwiderstand
  • 350 Ω
Betriebsspannungsbereich
  • 18 ... 30 VDC
Stromaufnahme
  • < 40 mA
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Grenzfrequenz (-3 db)
  • 1000 Hz
Tarierung aktiv
  • ≥ 5 VDC
Tarierung inaktiv
  • ≤ 1 VDC
Tarierzeit
  • < 30 ms
Konformität und Zulassungen
Konformität
  • CE
  • UL

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben