Dehnungssensoren
DST53-Z250I
Artikelnr.: 11706116
Performance Dehnungssensor mit Stromausgang
- Messbereich 0 ... 250 µm/m
- 1:1 Ersatz für bisherigen DSRT 22DB-S5-0250/T - Art.: 10161828
- Kosteneffiziente Kraftmessung bei grossen Kräften
- Minimale Beeinflussung der Maschinenstruktur durch geringe Steifigkeit
- Integrierte Verstärkerelektronik, Ausgangssignal 4...20 mA
- Lochabstand 53 mm
- Stecker M12, 5 Pol
Verfügbarkeit auf Anfrage