23.11.2018

Die induktiven Abstandssensoren AlphaProx mit IO-Link Schnittstelle
Induktive Abstandssensoren AlphaProx mit IO-Link ermöglichen präzise Messungen mit erweiterter Funktionalität und umfassenden Diagnosedaten

Die neuen distanzmessenden Induktivsensoren AlphaProx mit IO-Link Schnittstelle von Baumer bieten mehr als präzise Messtechnik. Neben mikrometergenauen Abstandswerten stehen zwei Schaltpunkte, Zählwerte, Schaltfrequenz und umfassende Diagnosedaten direkt zur Auswertung zur Verfügung. 

Durch erweiterte Parameteroptionen mit IO-Link sind die Sensoren optimal auf die jeweilige Applikation einstellbar. 

Individuelle Parametrierung und Datenauswertung

Nebst der Skalierung der Distanz-Kennlinie (reale Distanz vs. Messwertausgabe), den Schaltpunkten und der Zählerfunktion sind unter anderem verschiedene Modi wie Highspeed und High Accuracy sowie Zeitfilter für schnelle oder genaue Applikationen individuell über IO-Link einstellbar. Der durch den Einbau bedingte Offset kann dabei unkompliziert kompensiert werden. Zudem ermöglicht IO-Link einen einfachen Plug & Play Sensortausch ohne die Notwendigkeit einer erneuten, manuellen Parametrierung. 

AlphaProx Sensoren mit IO-Link können dadurch ganz unterschiedliche Aufgaben lösen, wie beispielsweise die Positionsmessung von Greiferbacken, Losgrössenzählung, Regelung und Überwachung von Bandspannungen oder die flexible Steuerung von Vibrationsfördern durch eine Frequenz- und Hubmessung.

Nicht nur die Primärfunktion in der Applikation lässt sich mit den neuen Sensoren sehr gut lösen. Die  einfache  Auswertung von Sekundärdaten, wie z.B. Temperatur, Versorgungsspannung, Betriebsdauer oder Schaltzyklen, ermöglicht eine vorausschauende Wartung und damit eine optimale Maschinenverfügbarkeit. 

Die neuen AlphaProx distanzmessenden Induktivsensoren mit IO-Link sind in zylindrischer Bauform in den Baugrößen von Ø6,5 mm bis M30 erhältlich. Die Sensoren verfügen über eine skalierbare, lineare Kennlinie, wodurch eine einfache Steuerungsintegration dank abstandsproportionalem Messwert gewährleistet wird. Sie erfassen Objekte und messen Distanzen über große Messbereiche von bis zu 18 mm. Die vernachlässigbare Serienstreuung und der minimale Temperaturdrift garantieren dabei höchste Prozesssicherheit. 

Pressedownload

Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben