13.09.2022
Die Baumer Sensor Suite (BSS) ist in der Endrunde zur Wahl des Industrie 4.0. Innovation Award 2022 des VDE Verlages. Eine unabhängige Jury hat die herstellerübergreifende Software von Baumer und neun weitere innovative Produkte nominiert, die einen wichtigen Beitrag zur smarten Fertigung leisten.
Jetzt entscheiden die Leser, Anwender und alle Interessierten beim Online-Voting, wer die meisten Stimmen und damit den Innovation Award gewinnt. Hier geht es zur Abstimmung, die noch bis zum 31. Oktober 2022 läuft.
Über 1400 Anwender nutzen bereits die Vorteile der BSS, um mit dieser Software IO-Link-Geräte zu evaluieren, auszuwählen und zu parametrieren. Wer die BSS vor der Abstimmung testen möchte, kann die kostenfreie Software unter www.baumer.com/bss downloaden und nutzen. Gerne stehen Kollegen auch für Rückfragen zu dem Produkt und möglichen Erweiterungen jederzeit zur Verfügung – starten Sie jetzt direkt den Chat oder nutzen Sie das Kontaktformular.
Der Industrie 4.0. Innovation Award zeichnet Produkte und Innovationen aus, die «einen gewinnbringenden bzw. unterstützenden Beitrag im Zusammenhang mit Industrie 4.0. leisten». Ein wichtiges Kriterium ist dabei, dass das Produkt die Integration durch Unterstützung herstellerunabhängiger Standards fördert. Das ist eine der Stärken der BSS: Dank ihrer offenen IO-Link-Schnittstelle ermöglicht sie die herstellerübergreifende Nutzung von IO-Link-Geräten. Damit ist die intuitiv zu bedienende Software ein innovatives Werkzeug, um das volle Potenzial von IO-Link-Geräten für die smarte Fertigung zu nutzen. Die BSS basiert auf einer zukunftssicheren Software-Architektur und verwendet Elemente der Microsoft Azure Cloud. Dank Cloud-Anbindung haben Anwender jederzeit Zugriff auf die aktuellste Software-Version und die neuesten Funktionen.
Der Industrie 4.0 Innovation Award wird 2022 zum siebten Mal gemeinsam von der VDE Verlag GmbH mit dem ZVEI und Standardization Council Industrie 4.0 ausgeschrieben und verliehen.