Kanten Tools |
Multitools |
|
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Arbeitsabstand (Sdc ... Sde) | 150 ... 250 mm | |
Auflösung | 30 … 50 µm | |
Auflösung X (@Sdc ... Sde) | 125 ... 210 µm | |
Auflösung Z (@Sdc ... Sde) | 24 ... 36 µm | |
Ausführung | PosCon OXE7 - für sehr dunkle Objekte | |
Ausgangsanzeige | LED gelb / LED rot | |
Betriebsanzeige | LED grün | |
Einstellung | Touch Display, RS485 | |
Funktion | Messarten: Kantenposition, Mittenposition, Breite, Spalt | Messarten (M): Höhe, Gerade/Winkel, Fläche, Kante, Breite/Spalt, Intensitätskante, Kreis, Messchieber X, Messchieber Z, Messchieber Distanz, Winkelmesser, Profil in x-z |
Laserklasse | 1 | |
Lichtquelle | Laserdiode rot, gepulst | |
Linearitätsabweichung | ± 80 … 120 µm | |
Linearitätsabweichung Z | ± 0,2 % MR | |
Messabstand CD | 150 mm | |
Messbereich (Abstand) | 150 … 250 mm | |
Messbereich (Breite) | 75 … 125 mm | |
Messbereich MR | 100 mm | |
Messfrequenz | 90 … 250 Hz | |
Optische Spitzenleistung max. | 15 mW | |
Profile pro Sekunden | 200 ... 500 Hz | |
Profilpunkte | 630 pixel | |
Referenzabstand | 200 mm | |
Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde) | 75 ... 125 mm | |
Temperaturdrift | < 0,05 % Messwert/K | ± 0,08 %Sde/K |
Wellenlänge | 656 nm | |
Wiederholgenauigkeit | ± 10 µm | |
Wiederholgenauigkeit Z | 20 µm | |
kleinste erfassbare Lücke | 2,5 mm | |
kleinste erfassbare Objektbreite | 1,5 mm | |
kleinste erfassbare Stufe | 2 mm | |
Elektrische Daten | ||
Analoges Ausgangssignal | 4-20mA, 2-10mA, 0-10V, 0-5V | |
Ansprech- / Abfallzeit | 8 … 22 ms | |
Ausgangsschaltung | Analog und RS 485 | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC | |
Ausgangsstrom | 100 mA | |
Baudrate | 115200, einstellbar | |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 15 … 28 VDC | 18 ... 30 VDC |
Elektrischer Anschluss | M12, 12-pol, A-kodiert, Stift | |
Ethernet Anschluss | USB-C zur Parametrisierung | |
Kurzschlussfest | Ja | |
Schaltausgang | Gegentakt | |
Schaltausgänge | 2 x Ausgänge (Push-Pull) | |
Schaltfunktion | Out 1 / Alarm | |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 150 mA | |
Stromversorgung | typ. 2.4W (100 mA max at 24 V) | |
Trigger Eingang Spezifikation | Low Level: < 2.5 V High Level: 8 V ... +Ub |
|
Verpolungsfest | Ja, Vs zu GND | |
Konformität | ||
Konformität | CE UL |
|
Lichtquelle | ||
Laserklasse | 1 | |
Laserwellenlänge | Rot (660 nm) | |
Lichtpunktform (bei Referenzabstand) | Line Length (x) 130 mm Line Width (z) 350 µm |
|
Max. Laserleistung | 2,4 mW | |
Mechanische Daten | ||
Abmessungen (B x H x T) | 36 mm x 80 mm x 70 mm | |
Anschlussart | Stecker M12 8-Pol | |
Bauform | Quaderförmig, frontale Optik | |
Breite | 36 mm | |
Breite / Durchmesser | 26 mm | |
Frontscheibe | Glas | |
Gehäusematerial | Aluminium | |
Gewicht | 130 g | 450 g |
Höhe | 80 mm | |
Höhe / Länge | 74 mm | |
Material | Gehäuse: Zink Druck Guss, Frontscheibe: PMMA | |
Tiefe | 55 mm | 70 mm |
Schnittstellen | ||
Interfaces / Ausgangsschaltung | Serial RS485, 2x Schaltausgänge, Analog Ausgang | |
Protokolle | Modbus RTU, IO-Link | |
Software / Parametrisierung | Integrierter Webserver zur Parametrisierung | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -20 … +50 °C | |
Fremdlichtsicherheit | < 35 kLux | < 25 kLux |
Lagertemperatur | -25 … +75 °C | - 10 ... + 60 °C |
Schockfestigkeit (halbsinus) | IEC 60068-2-27:2009 50 g / 11 ms resp. 100 g / 6 ms, 10 Stösse je Achse und Richtung 100 g / 2 ms, 5000 Stösse je Achse und Richtung |
30 g / 11 ms, 6 Stösse je Achse und Richtung IEC 60068-2-27:2009 |
Schutzart | IP 67 | |
Schutzart (IEC 60529) | IP 65 | |
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig) | IEC 60068-2-6:2008 1.5 mm p-p bei f = 10 - 57 Hz, 10 Zyklen je Achse 10 g bei f = 58 - 2000 Hz, 10 Zyklen je Achse |
1 mm p-p bei f = 10 - 55 Hz, Dauer 5 min je Achse 30 min Standzeit bei f = 55 Hz je Achse IEC 60068-2-6:2008 |
Umgebungsluftfeuchte | 20 ... 85 % | |
Umgebungstemperatur | 0 ... + 45 °C |