Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Miniatur M12 Sensoren – chemisch robust

  • M12 für enge Einbausituationen 
  • Schmale Strahlform
  • Schnelle Ansprechzeit < 6 ms
  • Näherungsschalter, Reflexionsschranken und Distanzsensoren
  • Erfassungsbereiche bis 200 mm
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Prozesssicherheit in aggressiven Umgebungen
    • Unempfindlich gegen Nässe und Dämpfe
    • Chemisch robust gegenüber aggressiven Medien dank einer patentierten Parylenebeschichtung der Sensorfront und einem Vollmetallgehäuse ohne Schwachpunkte (keine LEDs)
    • Sensor besteht aus FDA-konformen Materialien für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränke-Industrie
    • Druckbeständig bis 6 bar
  • Zuverlässige und effiziente Objekterkennung 
    • Minimale Störreflektionen dank extrem schmaler Schallkeule (+/- 10 mm).
    • Für grössere Reichweiten sind M18 Sensoren zudem als Variante mit breiterer Schallkeule verfügbar
    • Einsatz auch in schnellen Applikationen dank Ansprechzeiten < 6 ms
    • Erfassungsbereiche bis maximal 200 mm (M12), 400 mm und 1000 mm (M18)
    • Reflexionsschranken ermöglichen eine absolut sichere Objekterkennung (Prinzip der Strahlunterbrechung)
  • Einfache, kostengünstige Montage und Inbetriebnahme
    • Gehäuse im Industriestandard M12 (Miniatursensor) und M18 aus Edelstahl
    • Einfachste Montage, da keine schwingungsfreie Lagerung notwendig ist, wie bei Ultraschallsensoren, die durch eine Metallkappe von Umwelteinflüssen geschützt sind

Anwendungen
  • Anwesenheitserkennung von Flaschen in schnellen Sternabfüllern zur Verhinderung von Fehlabfüllungen
  • Anwesenheitserkennung bei aseptischen Abfüllmaschinen
  • Füllstandserfassung in Druckbehältern bis 6 bar
  • Füllstandsmessung in der Labortechnik (z.B. Tinte)

Technologie


Nach oben