• Bild
  • Produktname
  • Bauform
  • Prozessanschluss
  • Messbereich
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Konformität und Zulassungen

Prozessanschluss

Fühlerlänge

Messbereich

Medium

Bild Produktname Bauform Prozessanschluss Messbereich Verfügbarkeit
FlexFlow PF20S Bauform
  • Kompakt-Transmitter
Prozessanschluss
  • Industrie-Standard
  • Dichtkegel M18x1.5
  • G 1/2 A ISO 228-1 mit Konus
  • Klemmverschraubung Ø 6
Messbereich
  • 10 … 400 cm/s
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FlexFlow PF20H Bauform
  • Kompakt-Transmitter
Prozessanschluss
  • Hygienegerechte Adaption
  • G 1/2 A hygienegerecht
  • G 1/2 A hygienische Abdichtung
  • BHC
  • Tri-Clamp Ø 34.0
  • Tri-Clamp Ø 50.5
  • Tri-Clamp Ø 64.0
  • Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 25
  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 40
  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 50
Messbereich
  • 10 … 400 cm/s
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben