04.09.2024

Extraflacher Baumer Ultraschallsensor UF200: Minimaler Blindbereich, maximale Performance
Die UF200 Familie mit NexSonic Technologie ist das jüngste Mitglied der neuen Generation der Baumer Ultraschall-Toolbox, die sich durch Best-in-Class Performance und smarte Funktionen auszeichnet.

Mit dem aussergewöhnlich flachen Ultraschallsensor UF200 verschiebt Baumer erneut die Grenzen des Machbaren in Objekterkennung und Distanzmessung: Der neue UF200 ist mit nur 20,5 mm der flachste Ultraschallsensor für Frontmontage mit sehr kurzem Blindbereich. In Verbindung mit einem Erfassungsbereich bis 2000 mm ermöglicht der UF200 damit Anwendungen, die bislang an zu engem Bauraum scheitern.
 
Innovatives Sensordesign erhöht Konstruktionsfreiheit

Um Anwendern diese Konstruktionsfreiheit zu verschaffen, haben die Baumer Entwickler das Konzept von Ultraschallsensoren neu gedacht und alle Möglichkeiten in Elektronik-Design und Algorithmus-Programmierung ausgereizt. Das Ergebnis ist die wegweisende NexSonic Technologie: ein innovatives Sensordesign mit einem dafür entwickelten ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) und dynamischer Signalauswertung, das die Ultraschall-Technologie auf die nächste Leistungsstufe hebt. Kein anderes Produkt mit dem Erfassungsbereich des UF200 hat einen kürzeren Blindbereich. Auch bei der Ansprechzeit setzt Baumer eine neue Bestmarke: Bis zu 10 ms und damit deutlich höhere Prozessgeschwindigkeiten sind mit dem UF200 möglich.

Technologisch führendes Ultraschall-Portfolio

Der UF200 ist das jüngste Mitglied der neuen NexSonic Generation der Baumer Ultraschall-Toolbox, die sich durch Best-in-Class Performance und smarte Funktionen auszeichnet. Baumer beweist mit der neuartigen Ultraschall-Technologie wieder einmal, wie echte Innovationen Mehrwert für den Anwender schaffen. Die Ultraschall-Toolbox besteht aus den fünf Sensorfamilien UF200, U300, U500, UR12 und UR18, die sich in Bauform und Grösse unterscheiden. Während sich der UF200 zur Frontmontage eignet, lassen sich der U300 (kubisch) und UR12 (zylindrisch) bei besonders engen Bauräumen integrieren. Die U500 (kubisch) und UR18 (zylindrisch) sind zudem besonders widerstandsfähig.

Messbarer Mehrwert für jede Anwendung

Die NexSonic Ultraschallsensoren überzeugen dank smarten Filtermöglichkeiten über die IO-Link-Schnittstelle mit Zuverlässigkeit in jeder Situation. Zwei Beispiele: Die Erfassung schwieriger Objekte oder durch enge Öffnungen hindurch ist dank variabel einstellbarer Schallkeule einfach möglich. Und bei der Füllstandsmessung sorgt der intelligente Unterbrechungsfilter dafür, dass Rührwerke oder andere Störobjekte keinen Effekt auf das Messergebnis haben. Unterschiedliche Anwendungsanforderungen können somit mit nur einem Sensor sicher gelöst und die Variantenvielfalt reduziert werden.


Weitere Informationen: www.baumer.com/l/ultrasonic-toolbox


Weiterführende Informationen


Pressedownload

Pressekontakt
Nach oben