11.07.2024

Baumer stellt innovativen Feldbus-Drehgeber EN580C vor
Mit dem EN580C bekommen Anwender einen Encoder mit hoher Leistungsfähigkeit basierend auf bewährten Feldbus-Systemen.

Baumer erweitert sein umfangreiches Produktportfolio für Positionieraufgaben um einen weiteren innovativen Feldbus-Drehgeber. Der EN580C überzeugt auf technischer Ebene mit der für Baumer Drehgeber typischen hohen Leistungsfähigkeit und durch einfache Integration. Für Anwender besonders interessant ist auch die garantierte Langzeitverfügbarkeit des optischen Multiturn-Drehgebers. Als verlässlicher Partner bietet Baumer Maschinen- und Anlagenbetreibern damit Planungssicherheit für den Ersatzfall.

Feldbus-Encoder auf zukunftssicherer Technologie-Plattform

Mit dem EN580C erhalten Anwender zeitgemässe Leistungsfähigkeit basierend auf bewährten Feldbus-Systemen. Denn der rückwärtskompatible EN580C ist technologisch auf dem neuesten Stand und bietet zahlreiche nutzerfreundliche Features:

•    Höchste Genauigkeit bis 0,01°
•    Komfortable applikationsspezifische Parametrierung (Getriebefunktion, dynamisches PDO-Mapping)
•    Effiziente Integration durch flexible Verkabelung mit Feldbus-Haube
•    Einfache Inbetriebnahme durch Adressschalter (Node-ID, Baudrate)

Damit ist der EN580C die verlässliche Lösung, um alte Feldbus-Encoder durch eine zukunftssichere, leistungsstarke Variante zu ersetzen. Bei der Wartung lässt sich der alte Feldbus-Drehgeber schnell und einfach durch das neue Baumer Modell ersetzen und in Betrieb nehmen. Neben der Verwendung in Bestandsanlagen eignet sich der EN580C ebenso gut für Neuprojekte mit Feldbus-Protokollen. 
   
Ideale Anwendungsfelder für den neuen Feldbus-Encoder sind neben der Fabrikautomation der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Intralogistik.

Der EN580C ist ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen: www.baumer.com/l/fieldbus-encoder-en580c


Weiterführende Informationen


Pressedownload

Pressekontakt
Nach oben