14.06.2023

Baumer präsentiert den kürzesten M12 Ultraschallsensor
Nur 50 mm lang: Der UR12 ergänzt das breite Baumer Portfolio für Objekterkennung, Distanzmessung und Füllstandsmessung um ein weiteres Performance-Modell in der Miniaturklasse.

Er ist konkurrenzlos schnell und ultrakompakt: Mit dem weltweit kürzesten Ultraschallsensor in Baugrösse M12, dem UR12, setzt der Sensorspezialist Baumer einmal mehr einen neuen Standard. Dank der hochintegrierten Sensor-Elektronik konnte die Länge des Rundgehäuses auf lediglich 50 mm minimiert werden – bei maximaler Sensorperformance. Der 15 mm kleine Blindbereich ist in dieser Klasse unerreicht, ebenso die kurze Ansprechzeit von bis zu 16 ms. Damit schafft der UR12 Konstrukteuren mehr Spielraum für platzsparende Maschinendesigns und ermöglicht selbst bei begrenztem Bauraum Best-in-Class Sensorleistung. Der maximale Erfassungsbereich beträgt 500 mm, bei Einwegschranken 1000 mm. 

Optimale Sensoreinstellung dank Extra-Funktionen

Der UR12 ergänzt das breite Baumer Portfolio für Objekterkennung, Distanzmessung und Füllstandsmessung um ein weiteres Performance-Modell in der Miniaturklasse. Der neue Ultraschallsensor ist standardmässig mit IO-Link-Schnittstelle ausgestattet zur einfachen Integration und um nützliche Zusatzdaten bereitzustellen. Für optimale Sensoreinstellung sorgen erweiterte Funktionen wie einstellbare Schallkeule, am einfachsten über die kostenfreie Baumer Sensor Suite, oder Disruption-Filter, um beispielsweise bei Füllstandapplikationen Rührwerke auszublenden. Die Nachrüst-Variante zur Distanzmessung ist ohne IO-Link erhältlich. Dank kompatibler Anschlüsse lassen sich alte M12 Sensoren einfach durch den UR12 ersetzen.

Neben den Standardaufgaben für Ultraschallsensoren in der industriellen Automatisierung ermöglicht der UR12 auch smarte Sensorlösungen. In der Batteriefertigung eignet er sich beispielsweise sehr gut zur Doppelbogenkontrolle oder bei E-Mobility-Ladestationen zur Füllstands- und Leckagekontrolle der Kühlmittel. 

Der UR12 ist ab sofort lieferbar.

Weitere Informationen: www.baumer.com/c/13523


Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben