01.11.2023

Baumer Kameras mit integriertem Kühlkanal gewinnen inspect award 2023
Baumer cooling pipe
Bild: Die CX-Kameras mit integriertem Kühlkanal zählen zu den aktuell besten Innovationen in der industriellen Bildverarbeitung. Auf der SPS in Nürnberg werden sie mit dem inspect award 2023 Silber in der Kategorie Vision ausgezeichnet.

Der Sensor- und Industriekameraspezialist Baumer geht gerne neue Wege, um Kunden messbaren Mehrwert zu bieten. Ein aktuelles Beispiel aus der industriellen Bildverarbeitung sind die Industriekameras der CX-Serie mit integriertem Kühlkanal. Bislang war es üblich, in warmen Umgebungen oder für konstante Kameratemperaturen externe Kühlkomponenten um das Kameragehäuse herum zu konstruieren. Das ist aufwändig, kostet Zeit und vergrössert die Bauform der Kamera. Um diese Nachteile zu eliminieren, hat Baumer die CX-Serie um Kameras mit integrierter Kühlung erweitert. Der patentierte Kühlkanal der CX.XC-Kameras schlängelt sich platzsparend durch das Kameragehäuse und garantiert thermische Stabilität schon nach kurzer Zeit. 

Innovation überzeugt Fachpublikum

Die Vorteile dieser Neuerung haben nach der Experten-Jury auch die Leserinnen und Leser der Fachzeitschrift inspect überzeugt. Das Fachpublikum wählte die Kameras mit integriertem Kühlkanal zu den aktuell besten Innovationen in der industriellen Bildverarbeitung. Sie werden auf der SPS in Nürnberg mit dem inspect award Silber in der Kategorie Vision ausgezeichnet.    
   
Wo der integrierte Kühlkanal den grössten Nutzen bringt, erklärt Produktmanager Torsten Wehner: «Gerade in der Halbleiterfertigung ist thermische Stabilität der Kameras essentiell. Beim Wafer-Bonding beispielsweise muss die Inspektion sicherstellen, dass die Passmarken der einzelnen Wafer exakt übereinander liegen. Das lässt sich nur mit hochpräziser Bilderfassung erreichen, da die Messtoleranzen im Nanometer-Bereich liegen.» Für diese genauen Daten sei thermische Stabilität der relevanten Kamerabauteile während der Messzykluszeit erforderlich. Der integrierte Kühlkanal von Baumer bringt hier laut Torsten Wehner zwei entscheidende Vorteile: «Das innovative Kameragehäuse sorgt nicht nur für die benötigte thermische Stabilität, sondern kühlt auch innerhalb weniger Minuten auf konstante Werte herunter, und damit deutlich schneller als die bislang üblichen externen Vorrichtungen. Für Anwender bedeutet das Zeitersparnis, weil die Baumer Aktivkühlung das Warten bis zur Messdatenerfassung verkürzt.»

Integrierter Kühlkanal hält Kameratemperatur konstant niedrig

Anders als bei externen Kühlkonstruktionen aussen am Gehäuse führt der integrierte Kühlkanal die Wärme genau dort ab, wo sie entsteht: nah an Sensor und Objektiv. Dank effektiver Wärmeabfuhr liefern die CX.XC-Kameras deshalb Bilder mit sehr geringem Rauschen und wenigen Defektpixeln. Die Kühlung über den eingebauten Kanal funktioniert mit Druckluft (2 bis 3 bar) oder mit Flüssigkeiten wie Wasser (bis 6 bar). Mögliche Einsatzfelder für die Baumer Kameras mit integriertem Kühlkanal sind neben der Halbleiterfertigung alle Industrien mit höheren Umgebungstemperaturen: Glasindustrie, Metallverarbeitung, Backbranche und weitere. Die CX.XC-Kameras liefern selbst bei bis zu 65 Grad Celsius am Gehäuse zuverlässige Bilddaten.


Bild: Die CX-Kameras mit integriertem Kühlkanal zählen zu den aktuell besten Innovationen in der industriellen Bildverarbeitung. Auf der SPS in Nürnberg werden sie mit dem inspect award 2023 Silber in der Kategorie Vision ausgezeichnet.       

Weitere Informationen: www.baumer.com/c/44534


Pressedownload


Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben