15.11.2023

Baumer Füllstandssensor PLP70 gewinnt AutomationsBest Award
Teaser-Hybris_Baumer_PR_PLP70_AutomationsBest_Award_DE_720x405-bg_screen.png
Bild: Der International FoodTec Award 2024 für den Bubble Sensor PAD20 unterstreicht den hohen Innovationsgrad des neuartigen Analysesensors. Bild: Baumer

Baumer Innovationen kommen gut an: Bei den Anwendern und bei dem Fachpublikum des Automationstitels messtec drives Automation (Wiley). Der smarte Füllstandssensor CombiLevel PLP70 erreichte bei der Abstimmung zum AutomationsBest Award in der Kategorie Best Product des Jahres den 1. Platz. Den Pokal nahm Produktmanager Julian Budde auf der SPS 2023 in Nürnberg entgegen.

Die Innovationsleistung an dem potentiometrischen Füllstandssensor PLP70 ist die unübertroffen niedrige Mindestleitfähigkeit, die er für die kontinuierliche Füllstandsmessung benötigt (grösser als 5 Mikrosiemens/cm). Sie ermöglicht sogar die Füllstandsmessung von destilliertem Wasser. Mit den sehr genauen und zuverlässigen Messergebnissen lassen sich Prozesse einfach optimieren, wie beispielsweise die präzise Überwachung des Füllstands von Vorlaufbehältern und Lagertanks.

Hochflexibel und schnell: Ideal für Abfüllanlagen

«Der PLP70 lässt sich besonders gewinnbringend einsetzen bei hoher Sortenvielfalt oder häufigem Medienwechsel. Durch das medienunabhängige Messprinzip bietet der Sensor auch bei den anspruchsvollsten Applikationen höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit», sagt Produktmanager Julian Budde. Als Beispiele für schwierige Anwendungen nennt Budde Prozesse mit schwer messbaren pastösen, anhaftenden oder schäumenden Medien mit niedriger Leitfähigkeit. Der PLP70 ist dank kurzer Ansprechzeit von weniger als 100 Millisekunden besonders geeignet für hochdynamische Prozesse mit schnellen Füllstandswechseln in Abfüllanlagen.​ Die sehr genaue, schnelle Füllstandsmessung zahlt sich unmittelbar aus in Form von maximaler Rohstoffausnutzung.

Die Einsatzbereiche reichen von industriellen Anwendungen (Prozesstanks, Reinigungsanlagen, Filteranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, Landwirtschaftsmaschinen) bis zu hygienischen Anwendungen (Abfüllanlagen, Lager- und Puffertanks, Vorratsbehälter, Prozesstanks, Filteranlagen, Reinigungsanlagen).

Weitere Informationen: www.baumer.com/c/35486


Weiterführende Informationen

Pressedownload

Baumer Füllstandssensor PLP70 gewinnt AutomationsBest Award
Pressekontakt
Nach oben