04.10.2022

AX Smart Cameras gewinnen inspect award 2022
Die Baumer AX Smart Cameras sind robuste, IP67-fähige Geräte als Plattform für die Bildverarbeitung im industriellen Umfeld.

Die Smart Cameras der AX-Serie von Baumer zählen zu den besten Innovationen der industriellen Bildverarbeitung. Das haben die Leser der Fachzeitschrift inspect bei der Abstimmung zum  inspect award 2022 entschieden, der heute auf der VISION in Stuttgart verliehen wurde. Die AX Smart Cameras sind robuste, IP67-fähige Geräte für die Bildverarbeitung im industriellen Umfeld. Sie ermöglichen eine zügige und preiswerte Entwicklung von individuellen Bildverarbeitungs- und KI-Lösungen. Grössten Wert hat Baumer bei der Entwicklung auf die Leistung, Einfachheit und Flexibilität gelegt, um die Integrationskosten und -hürden zu senken.

Diese Kombination kommt bei den Anwendern gut an, wie auch der Gewinn des inspect award (2. Platz) in der Kategorie Vision zeigt. Produkt Manager Peter Felber sieht die einfache Implementierbarkeit als entscheidenden Vorteil: «Durch die Integration von Kamera, Bildverarbeitung und Beleuchtungscontroller wird das Systemdesign vereinfacht. Anwender bekommen so eine schnelle und einfache Lösung rund um KI und Bildverarbeitung im industriellen Umfeld», sagte Felber bei der Preisverleihung. Die AX Smart Cameras sind frei programmierbar und kombinieren NVIDIA Jetson KI-Module und Sony CMOS-Sensoren zu einer Bildverarbeitungsplattform für Vision-at-the-Edge- und KI-Anwendungen. Die Nutzung von bekannten Standardtechnologien wie Linux, GenICam und NVIDIA Jetson ermöglicht es Kunden, in kürzester Zeit eigene Bildverarbeitungslösungen zu implementieren.


Weiterführende Informationen

Nach oben