Erste Schritte
Was muss vor der Konfiguration des Durchflusssensors beachtet werden?
The selected altAttribute does not exist!

1. Der Durchflusssensor muss über den USB-Anschluss mit einem PC verbunden werden.

2. Die BCP-Software muss mit allen Treibern auf dem PC installiert werden. Dafür muss der PC über eine funktionierende Internetverbindung verfügen. Die BCP-Software ist unter www.baumer.com im Download-Bereich des Produkts verfügbar.

3. Der Sensor muss elektrisch angeschlossen sein.

4. Das Anmelden am PC für die Installation der Software muss als Administrator erfolgen


Überblick BCP-Software
The selected altAttribute does not exist!

Die BCP-Software ist in drei Bedienbereiche unterteilt:

1. Bedienbereich für Sonderfunktionen

2. Bedienbereich für Befehlseingabe

3. Visualisierungsansicht und Menü

Mehr Informationen zu den einzelnen Bedienbereiche können Sie der Betriebsanleitung entnehmen.


Schnellstart-Menü

Das Schnellstart-Menü ermöglicht den schnellen Zugriff auf einige der am häufigsten verwendeten Funktionen. Dies erleichtert die schnelle und effiziente Parametierung des Durchflusssensors an die jeweilige Applikation. Das Hauptmenü mit allen verfügbaren Funktionen steht zusätzlich zur Verfügung. Der Zugriff auf die Menüs und Funktionen des Durchflusssensors wird durch 6 gruppierte Zugriffsebenen ermöglicht. Jede Zugriffsebene ist durch einen anderen Code geschützt. Diese können aus der Betriebsanleitung entnommen werden. Der Zugangscode muss beim Öffnen des Schnellstart-Menüs oder des Hauptmenüs eingegeben werden. Abhängig vom Zugangscode stehen nur bestimmte Menüs oder Funktionen zur Verfügung. Menüs und Funktionen für höhere Zugriffsebenen sind grau hinterlegt oder werden nicht angezeigt.


Downloads
Software

Nach oben