Video "Absolute Industrie-Drehgeber – kommunikativer, kompakter"
Absolut-Drehgeber der Serie OptoTurn EAL580 sind mit einer Einbautiefe von nur 47 mm besonders kompakt und bieten maximalen Freiraum für die Konstruktion.
Ihr Nutzen
Kompromisslos kompakt und platzsparend
Kompaktester Ethernet-Drehgeber in der 58 mm-Klasse: Einbautiefe bis 47 mm
Wirtschaftliche und schlanke Verkabelung
Der Radialabgang ermöglicht den Einsatz von geraden Steckern und vermeidet störungsanfällige Biegeradien
Einfache Integration an jeder Stelle
Einziger Ethernet-Drehgeber mit durchgehender Hohlwelle erlaubt direkte Integration in den Antriebsstrang
Hohe Anlagenverfügbarkeit
Unterstützt Media Redundancy Protocol (MRP) zur Kompensation von Einzelausfällen in Ringtopologien
Reduzierte Stillstandszeiten
Unterstützt Simple Device Replacement, einfacher Austausch baugleicher Geräte durch Nachbarschaftserkennung
Zukunftssicher für Industrie 4.0 und IoT
Zugang zu Parametern und zusätzlicher Information über PROFINET & OPC UA, Cloud Service kompatibel zur Optimierung von Prozessen wie z.B. vorbeugende Wartung
Anwendungen
Hochpräzise und schnelle Erfassung von Position und Geschwindigkeit
Verpackungsmaschinen
Medizintechnik
Handling- und Montagesystemen
Holz-, Kunststoff- oder Metallverarbeitung
Herstellung und Verarbeitung von Papier und Karton
Druckindustrie
Technologie
PROFINET – für höchste Anlagenverfügbarkeit
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch Media Redundancy Protocol (MRP): Bei Leitungs- oder Switch-Ausfall in Ring-Topologie läuft die Anlage fehlerfrei weiter. Es erscheint nur eine Warnmeldung.
Keine Vorparametrierung bei Gerätetausch durch Link Layer Discovery Protocol (LLDP): Im harten Dauereinsatz können auch die besten Geräte einmal ausfallen. Für einen zeitsparenden Austausch nutzt der OptoTurn EAL580 die Nachbarschaftserkennung über LLDP. Baugleiche Geräte können so jederzeit ohne Vorparametrierung ersetzt werden.
Unterstützen der Betriebsarten Realtime (RT) und Isochrone Realtime (IRT): Der OptoTurn EAL580 arbeitet stets nach den Erfordernissen in der Anwendung.
EtherCAT – für extrem schnelle und präzise Anwendungen
Einfache und intuitive Inbetriebnahme: Die Zuweisung der Geräteadresse erfolgt komfortabel beispielsweise über die Inbetriebnahme-Software TwinCAT. Firmware-Updates des Drehgebers erfolgen über die Steuerung durch das Protokoll File Access over EtherCAT (FoE).
Minimale Zykluszeit (62,5 μs) und niedriger Jitter: Für anspruchsvolle Anwendungen und hochpräzise Kontrolle der Maschine in Echtzeit.
Unterstützen der Betriebsarten Free Run, Synchron Mode und Distributed Clocks. Die OptoTurn EAL580 passen sich stets an die Erfordernisse der jeweiligen Anwendung an. Egal, ob die Werte frei ermittelt oder hochsynchron bereitgestellt werden.
EtherNet/IP – für universellen Datenzugriff
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch Device Level Ring (DLR): Bei einer Unterbrechung in einem Anlagen-Netzwerk in Ring-Topologie sorgt der OptoTurn EAL580 dafür, dass die Drehgeber-Daten dennoch an die Steuerung gesendet werden.
Integrierter Webserver für Prozessdaten-Zugriff aus dem Office-Netzwerk über die Steuerung auf den Drehgeber: Speicherung und Analyse auf beliebigen Servern oder in der Cloud. Zugriffverwaltung und höchste Security werden sichergestellt über die Steuerung.