Beste Leistungsfähigkeit – Kompaktes Sensordesign – Einfachstes Bedienkonzept
Die neuen Prozesssensoren der 50er Serie von Baumer sind weltweit einzigartig in ihrer Klasse über die Technologien Druck-, Temperatur- und Leitfähigkeitsmessung:
Mit den PP56 Drucksensoren aus der 50er Serie messen sie präzise und zuverlässig den Druck in unterschiedlichsten Medien. Mit seiner "Best-in-Class" Genauigkeit und seiner aktiven Temperaturkompensation ist er ideal für anspruchsvolle Hygiene- und Industrieanwendungen geeignet. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem die hydrostatische Füllstandsmessung, Drucküberwachung und -messung sowie das Sicherstellen korrekter Druckbedingungen.
Präzise, schnelle und zuverlässige Temperaturmessung mit den PT55 Temperatursensoren aus der 50er Serie. Die PT55 Sensoren verfügen über den grössten Messbereich ihrer Klasse (-50 bis 250 °C) sowie eine sehr schnelle Ansprechzeit – die Sensoren sind somit ideal für Hygiene- und Industrieanwendungen geeignet. Die PT55 Temperatursensoren haben ein sehr kompaktes Sensordesign, welches durch langjährige Kunden- und Markterfahrung entwickelt wurde. Ob zur Überwachung von Prozesstemperaturen in Lebensmittel- und Pharmaanlagen, zur Kontrolle von Kühlkreisläufen in Maschinen oder zur Temperaturmessung in industriellen Wasseraufbereitungsanlagen – die PT55-Sensoren sind die ideale Wahl.
Extrem schnelle und präzise Medienerkennung und -differenzierung mit dem Leitfähigkeitssensor PAC50. Der Sensor verfügt über die schnellste Ansprechzeit seiner Klasse (15 Sek.) und einer sehr hohen Genauigkeit. Die PAC50 Leitfähigkeitssensoren zeichnen sich durch ein sehr kompaktes Sensordesign aus, das auf Basis langjähriger Kunden- und Markterfahrung entwickelt wurde. Das lebensmittelechte One-Piece Hygiene Design, medienberührende Teile aus PEEK und die Zertifizierung nach allen gängigen Lebensmittelstandards machen ihn zum idealen Sensor für den Einsatz in hygienischen und natürlich auch industriellen Anwendungen.
Mit den neuen Sensoren der 50er Serie machen wir Ihre Prozessautomation effizienter und nachhaltiger. Baumer 50er Serie bedeutet:
Jeder Sensor bietet eine Best-in-Class Performance für die Messgrössen Druck, Temperatur und Leitfähigkeit. Alle Sensoren der 50er Serie verfügen über den gleichen Sensorkopf mit dem einzigartigen Bedienkonzept über einen Touchscreen. Die Bedienung ist somit über alle Sensoren der 50er Serie gleich. Dies erleichtert die Konfiguration, Integration und Handhabung erheblich.