Signal Processing
HEAG171 R ST 65 LWL-Sender
Artikelnr.: 11064707
LWL-Sender für die störsichere Übertragung von Rechtecksignalen
- Für Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen
- Wandlung üblicher Rechtecksignale in Lichtwellenleiter-Signale (LWL)
- Jeder Kanal wird auf den Lichtleiter über einen einfach anzuschliessenden Stecker eingekoppelt
- 3 verschiedene Steckervarianten erhältlich
- Verzögerungszeit bei 100 m Lichtleitfaserlänge etwa 1 µs
- Verwendbar sind alle gängigen LWL-Fasern, z. B. PCF 200 μm, Glasfasern 50 und 62,5 μm (ausser POF)
Verfügbarkeit auf Anfrage