Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • Externe Versorgung
Leistungsaufnahme
  • 0,7 W
Anzeige
  • LED, 7-Segment Anzeige (mit 60 Einheitenaufkleber für Front)
Anzeigenfarbe
  • 1‑farbig - rot
Stellenzahl
  • 3-stellig
Ziffernhöhe
  • 10 mm
Anzeigebereich
  • 8...32 ("OuE" als overflow Anzeige)
Anzeigenrefresh
  • 500 ms
Funktion
  • Digitalanzeige für 1 analoge Messgrösse
A/D-Wandler
  • Rampe
  • Auflösung 14 Bit
  • Messrate 166/s
  • Messgenauigkeit ±(0,1 % +3 Digit)
  • Temperaturkoeff. 100 ppm/°C
Analogeingang
  • Spannung 8...32 V
  • Auflösung 0,1 V
Grenzwerte
  • Ohne
Eingänge
  • Spannung 8...32 VDC
Datenspeicherung
  • >10 Jahre im EEPROM
Analogausgang
  • Ohne
Ausgänge Relais
  • Ohne
Auslegung DIN EN 61010‑1
  • ISO 16750-2 (Elektrische Lasten)
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Technische Daten - mechanisch
Umgebungstemperatur
  • -10...+60 °C
Lagertemperatur
  • -25...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Anschluss
  • Federkraftklemme steckbar
Aderquerschnitt
  • 1 mm² (Raster 2,54)
  • 2,5 mm² (Raster 7,62)
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (frontseitig)
Bedienung / Tastatur
  • 3 Kurzhubtasten unter Frontrahmen
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Abmessungen B x H x L
  • 1/32 DIN
  • 48 x 24 x 68 mm
Einbauausschnitt
  • 45 x 22,2 mm (+0,3)
Einbautiefe
  • 57 mm
Montageart
  • Frontplatteneinbau mit Spannrahmen
Masse ca.
  • 50 g
Werkstoff
  • Gehäuse: Polycarbonat, UL 94V-0

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung

Nach oben