Technische Daten
Leistungsmerkmale Leitfähigkeit
Min. messbare Leitfähigkeit
  • 1 µS/cm
Max. Messspanne
  • 1000 mS/cm
Max. Messabweichung
  • ≤ ± 2,0 % MW ± 15 µS/cm
Referenztemperatur
  • 25 °C , einstellbar
Wiederholbarkeit
  • ≤ ± 1,0 % MW ± 10 µS/cm
Kompensierter Temperaturbereich
  • -20 … 150 °C
Temperaturkompensation
  • 0,0 … 5,0 %/K , einstellbar
Sprungantwortzeit, T90
  • ≤ 1,5 s
Messzeit
  • ≤ 0,4 s
Leistungsmerkmale Konzentration
Konzentration
  • Programmierbar mit IO-Link und FlexProgram
Medien im Werk eingestellt (verfügbar ab FlexProgram)
  • 0 … 25 % nach Gewicht , HNO3 (Salpetersäure)
  • 36 … 82 % nach Gewicht , HNO3 (Salpetersäure)
  • 0 … 12 % nach Gewicht , NaOH (Natronlauge)
  • 25 … 50 % nach Gewicht , NaOH (Natronlauge)
Kundenspezifisches Medium
  • Kundenspezifisch (30-Punkt-Linearisierung)
Temperaturdrift
  • 0 … 30 s , programmierbar
Leistungsmerkmale Temperatur
Messbereich
  • -25 … 150 °C
Thermische Ansprechzeit, T90
  • ≤ 15 s
Max. Messabweichung
  • ± 1,5 K
  • ± 0,3 K , 20 … 50 °C
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur
  • -25 … 140 °C , dauerhaft
  • 140 … 150 °C , max. t < 1 h
  • SIP/CIP-Kompatibilität
Prozessdruck
  • ≤ 25 bar
Prozessanschluss
Anschlussvarianten
  • G 1 A hygienegerecht
Prozessberührendes Material
  • PEEK Natura
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
IO-Link Schnittstelle
IO-Link-Version
  • 1.1
Geräteprofil
  • Smart Sensor Profile
Baud-Rate
  • 38,4 kbaud (COM2)
Zykluszeit
  • ≥ 14 ms
Prozessdatenlänge
  • 128 bit
SIO-Mode
  • Ja
Prozessdaten (zyklisch)
  • Schaltzustand
  • Alarmzustand
  • Temperatureinheit
  • Signal Annalogausgang 1
  • Signal Annalogausgang 2
  • Prozesstemperatur
  • Leitfähigkeit
  • Konzentration
  • Momentaner Messbereich
Umgebungsbedingungen
Schutzart (EN 60529)
  • IP65
  • IP67
  • IP69K , mit geeignetem Kabel
Konformität und Zulassungen
EMV
  • EN 61326-1
  • DNV

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

G 1 A hygienegerecht (BCID: A04), PEEK, 37 mm

(png | 58 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1 A hygienegerecht (BCID: A04), PEEK, 60 mm

(png | 60 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1 A hygienegerecht (BCID: A04), PEEK, 83 mm

(png | 63 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Fühlerspitze mit integriertem Pt100 Sensorelement

(png | 52 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Standard-Fühlerausrichtung

(png | 82 KB)
The selected altAttribute does not exist!

90° gedrehte Fühlerausrichtung

(png | 81 KB)

Zubehör
Programmier Tool
Zubehör Prozesssensoren – FlexProgrammer 9701 FlexProgrammer 9701
Konfigurationstool für Prozesssensoren

Artikelnr.: 10260076

  • Bedienung über PC, Versorgung über USB Schnittstelle
  • Batteriebetrieben zur vor-Ort Konfiguration
  • Bedienungsfreundliche Software
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TCR6, TE2, TER8, PT20, TFR5
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Artikelnr.: 11234828

  • Handlicher und portabler IO-Link Master perfekt für das Testen und Kennenlernen von IO-Link Sensoren
  • Unkomplizierte Stromversorgung über den USB-C Anschluss
  • Schnelles und einfaches Verbinden mit der Baumer Sensor Suite
  • Gezielt für die Bedürfnisse von Entwicklung und Service entwickelt
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215448

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215460

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215445

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215447

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
Zubehör
The selected altAttribute does not exist! ZPX1-026
Widerstandskalibrierbox

Artikelnr.: 11252147

Zubehör für elekrtischen Anschluss – ZPX1-005 ZPX1-005
M12-A Verschlussdeckel aus vernickeltem Messing

Artikelnr.: 11152294

  • NBR
  • Vernickeltes Messing

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-5213 ZPH1-5213

Artikelnr.: 11087731

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-5216 ZPH1-5216

Artikelnr.: 11109500

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-5233 ZPH1-5233

Artikelnr.: 11109992

  • SMS 1145, DN 38
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-5236 ZPH1-5236

Artikelnr.: 10298489

  • SMS 1145, DN 51
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-524E ZPH1-524E

Artikelnr.: 11085404

  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5222 ZPH3-5222

Artikelnr.: 11190742

  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 32
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5224 ZPH3-5224

Artikelnr.: 11190743

  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 40
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5225 ZPH3-5225

Artikelnr.: 11190744

  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 50
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5227 ZPH3-5227

Artikelnr.: 11190745

  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 65
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5254 ZPH3-5254

Artikelnr.: 11190746

  • DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 40
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-5255 ZPH3-5255

Artikelnr.: 11190747

  • DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 50
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Gewinde-Adapter – ZPI1-52D ZPI1-52D

Artikelnr.: 11148058

  • G 1 1/2 A ISO 228-1
  • AISI 316L (1.4404)

Gewinde-Adapter – ZPI1-5AC ZPI1-5AC

Artikelnr.: 11140247

  • R 1 1/4 ISO 7-1
  • PVC
  • 10 bar

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-521 ZPW2-521

Artikelnr.: 11043596

  • Schweissanschluss Ø 50 x 23
  • AISI 316L (1.4404)
  • 100 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-526 ZPW2-526

Artikelnr.: 11043594

  • Schweissanschluss DN 40 … 50, Ø 40 x 28
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-526 ZPW3-526

Artikelnr.: 11218418

  • Schweissanschluss DN 40 … 50, Ø 40 x 28
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • 3-A

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-527 ZPW2-527

Artikelnr.: 10347619

  • Schweissanschluss DN 65 … 150, Ø 41 x 28
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-527 ZPW3-527

Artikelnr.: 11218419

  • Schweissanschluss DN 65 … 150, Ø 41 x 28
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • 3-A

Industrielle Einschweissmuffen – ZPW1-621 – ZPW1-631 ZPW2-531

Artikelnr.: 10265948

  • Schweissanschluss Ø 55 x 23
  • AISI 316L (1.4435)
  • 10 bar

Blindstopfen – ZPX5-62 ZPX5-62

Artikelnr.: 10296330

  • G 1 A hygienegerecht
  • AISI 316L (1.4404)
  • 70 bar

Schweissdorne – ZPX6-66 ZPX6-66

Artikelnr.: 11122968

  • G 1 A hygienegerecht
  • Messing
  • 40 bar

Anschlusskabel
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232985

Artikelnr.: 11232985

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230337

Artikelnr.: 11230337

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232986

Artikelnr.: 11232986

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230338

Artikelnr.: 11230338

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230974

Artikelnr.: 11230974

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232987

Artikelnr.: 11232987

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232988

Artikelnr.: 11232988

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232995

Artikelnr.: 11232995

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230345

Artikelnr.: 11230345

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232996

Artikelnr.: 11232996

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230346

Artikelnr.: 11230346

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230977

Artikelnr.: 11230977

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232997

Artikelnr.: 11232997

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232998

Artikelnr.: 11232998

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233005

Artikelnr.: 11233005

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230351

Artikelnr.: 11230351

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233006

Artikelnr.: 11233006

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230352

Artikelnr.: 11230352

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230353

Artikelnr.: 11230353

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233007

Artikelnr.: 11233007

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233008

Artikelnr.: 11233008

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233010

Artikelnr.: 11233010

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230981

Artikelnr.: 11230981

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233011

Artikelnr.: 11233011

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230357

Artikelnr.: 11230357

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230982

Artikelnr.: 11230982

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233012

Artikelnr.: 11233012

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233013

Artikelnr.: 11233013

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233025

Artikelnr.: 11233025

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230987

Artikelnr.: 11230987

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233026

Artikelnr.: 11233026

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230449

Artikelnr.: 11230449

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230988

Artikelnr.: 11230988

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233027

Artikelnr.: 11233027

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233028

Artikelnr.: 11233028

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233030

Artikelnr.: 11233030

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230989

Artikelnr.: 11230989

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233031

Artikelnr.: 11233031

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230450

Artikelnr.: 11230450

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230990

Artikelnr.: 11230990

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233032

Artikelnr.: 11233032

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233033

Artikelnr.: 11233033

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233050

Artikelnr.: 11233050

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230997

Artikelnr.: 11230997

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233051

Artikelnr.: 11233051

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230454

Artikelnr.: 11230454

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230998

Artikelnr.: 11230998

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233052

Artikelnr.: 11233052

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233053

Artikelnr.: 11233053

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233055

Artikelnr.: 11233055

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230999

Artikelnr.: 11230999

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233056

Artikelnr.: 11233056

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230455

Artikelnr.: 11230455

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11231000

Artikelnr.: 11231000

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233057

Artikelnr.: 11233057

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233058

Artikelnr.: 11233058

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G ESG 34CP0200G

Artikelnr.: 11229672

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G ESG 34CP0500G

Artikelnr.: 11229675

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G ESG 34CP01000G

Artikelnr.: 11224777

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel beidseitig offen
The selected altAttribute does not exist! CA.TPE5-11702285

Artikelnr.: 11702285

  • Seite A: Adern mit Crimp Kontakten; Seite B: Adern mit Crimp Kontakten und Schirmung mit Crimp Kontakten
  • Leiteraufbau: 5 x 0,34 mm²
  • TPE; geeignet für Food & Beverage
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und UV
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CA.TPE5-11702288

Artikelnr.: 11702288

  • Seite A: Adern mit Crimp Kontakten; Seite B: Adern mit Crimp Kontakten und Schirmung mit Crimp Kontakten
  • Leiteraufbau: 5 x 0,34 mm²
  • TPE; geeignet für Food & Beverage
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und UV
  • Halogenfrei
geschirmt
The selected altAttribute does not exist! CA.TPE5-11702289

Artikelnr.: 11702289

  • Seite A: Adern mit Crimp Kontakten; Seite B: Adern mit Crimp Kontakten und Schirmung mit Crimp Kontakten
  • Leiteraufbau: 5 x 0,34 mm²
  • TPE; geeignet für Food & Beverage
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und UV
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CA.TPE8-11702290

Artikelnr.: 11702290

  • Seite A: Adern mit Crimp Kontakten; Seite B: Adern mit Crimp Kontakten und Schirmung mit Crimp Kontakten
  • Leiteraufbau: 8 x 0,34 mm²
  • TPE; geeignet für Food & Beverage
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und UV
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CA.TPE8-11702291

Artikelnr.: 11702291

  • Seite A: Adern mit Crimp Kontakten; Seite B: Adern mit Crimp Kontakten und Schirmung mit Crimp Kontakten
  • Leiteraufbau: 8 x 0,34 mm²
  • TPE; geeignet für Food & Beverage
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und UV
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CA.TPE8-11702292

Artikelnr.: 11702292

  • Seite A: Adern mit Crimp Kontakten; Seite B: Adern mit Crimp Kontakten und Schirmung mit Crimp Kontakten
  • Leiteraufbau: 8 x 0,34 mm²
  • TPE; geeignet für Food & Beverage
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und UV
  • Halogenfrei
LED-Anschlusskabel
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232990

Artikelnr.: 11232990

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230975

Artikelnr.: 11230975

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232991

Artikelnr.: 11232991

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230402

Artikelnr.: 11230402

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230976

Artikelnr.: 11230976

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232992

Artikelnr.: 11232992

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232993

Artikelnr.: 11232993

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233000

Artikelnr.: 11233000

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230978

Artikelnr.: 11230978

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233001

Artikelnr.: 11233001

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230406

Artikelnr.: 11230406

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230979

Artikelnr.: 11230979

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233002

Artikelnr.: 11233002

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233003

Artikelnr.: 11233003

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233035

Artikelnr.: 11233035

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230991

Artikelnr.: 11230991

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233036

Artikelnr.: 11233036

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230451

Artikelnr.: 11230451

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230992

Artikelnr.: 11230992

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233037

Artikelnr.: 11233037

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233038

Artikelnr.: 11233038

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Verbindungskabel
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11235915

Artikelnr.: 11235915

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249640

Artikelnr.: 11249640

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249641

Artikelnr.: 11249641

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249642

Artikelnr.: 11249642

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249643

Artikelnr.: 11249643

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249644

Artikelnr.: 11249644

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249645

Artikelnr.: 11249645

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249646

Artikelnr.: 11249646

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Drehmomentschlüssel
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Artikelnr.: 11238694

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M12, SW 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12-W13-11238690

Artikelnr.: 11238690

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 13, 0.6 Nm

Nach oben