• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Reichweite max.

Gehäuse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Sender / Empfänger

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200640

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200639

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11213065

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11220939

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Artikelnr.: 11200644

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artikelnr.: 11200645

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Artikelnr.: 11200646

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF

Artikelnr.: 11200648

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.EB0.2-GP2J.9SF

Artikelnr.: 11228073

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben