• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Abstand Fokus

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
FZAM 18N1150

Artikelnr.: 10129020

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1150/S14

Artikelnr.: 10129021

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1155

Artikelnr.: 10129023

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N6460

Artikelnr.: 10128874

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N6460/S14

Artikelnr.: 10128875

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150

Artikelnr.: 10127712

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150/S14

Artikelnr.: 10128111

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1155

Artikelnr.: 10127711

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P6460

Artikelnr.: 10128118

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18P6460/S14

Artikelnr.: 10127710

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.EI-NW1P.71O

Artikelnr.: 11157814

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EI-NW1Z.71CV

Artikelnr.: 11157815

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 44,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EI-NW1Z.71OV/0010

Artikelnr.: 11157816

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 44,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • NPN
  • Kabelstecker M12 4-Pol, L=100 mm
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.EI-PW1P.71O

Artikelnr.: 11157811

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EI-PW1Z.71CV

Artikelnr.: 11157812

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 44,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EI-PW1Z.71OV/0010

Artikelnr.: 11157813

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 44,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • PNP
  • Kabelstecker M12 4-Pol, L=100 mm
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EL-NV1P.7BCV

Artikelnr.: 11157820

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EL-NV1P.7BO

Artikelnr.: 11157819

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EL-PV1P.7BCV

Artikelnr.: 11157818

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EL-PV1P.7BO

Artikelnr.: 11157817

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.GP-GW1B.7BO

Artikelnr.: 11128094

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Gehäuse
  • 18 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 45 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.GP-NV1T.7BO

Artikelnr.: 11129327

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Gehäuse
  • 18 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 45 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.GP-PV1T.7BO

Artikelnr.: 11129323

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Gehäuse
  • 18 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 45 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.GR-NW1P.71O

Artikelnr.: 11157842

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Gehäuse
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.GR-PW1P.71O

Artikelnr.: 11157841

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Gehäuse
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.GR.F-NW1Z.71CV

Artikelnr.: 11157809

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 18 mm x 48,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.GR.F-NW1Z.71OV/0010

Artikelnr.: 11157810

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 18 mm x 48,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M12 4-Pol, L=100 mm
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.GR.F-PW1Z.71CV

Artikelnr.: 11157807

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 18 mm x 48,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.GR.F-PW1Z.71OV/0010

Artikelnr.: 11157808

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 18 mm x 48,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M12 4-Pol, L=100 mm
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.RL-NV1P.7BCV

Artikelnr.: 11157787

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben