Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M8
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 4
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Edelstahl (V4A)
Kopf A: Dichtung Material
  • EPDM
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Leitungen
Leitungslänge
  • 200 cm
Abmantellänge
  • 0 mm
Leiteraufbau
  • 42 × 0,1 mm
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • TPE
Mantel: Farbe
  • Grau
Leitungsdurchmesser
  • 4,6 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Kabel
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 40 ...+ 105 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 105 °C
Biegeradius (statisch)
  • 23 mm
Leitungslänge
  • 200 cm
Zulässige Beschleunigung
  • ≤ 10 m/s²
AWG
  • 22
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Leiteraufbau
  • 42 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
  • 4,6 mm ± 5%
Isolationswiderstand
  • ≥ 1000000 Ohm
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • TPE
Aderisolierung: Material
  • TPE
Biegezyklen
  • ≥ 4000000 Zyklen
Nennspannung
  • 240 V
Leitung: Prüfspannung
  • 2000 V 0
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • ≤ 3 m/s
Zulässiger Verfahrweg (horizontal)
  • ≤ 10 m
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Mantel: Farbe
  • Grau
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • 240 V
Nennspannung
  • 240 V
Durchgangswiderstand
  • ≤ 5 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 4 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP67, IP68, IP69
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ≥ 4000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • ≤ 10 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • ≤ 3 m/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 25 ...+ 105 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 105 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 105 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • Gut

Downloads
Datenblatt
EPLAN

Zeichnungen
Seite A: Technische Zeichnung
Seite A: Kodierung
Anschlussbild

Nach oben