Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 4
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
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
  • 2500 cm
Längentoleranz
  • ± 37,5 cm
Abmantellänge
  • 20 mm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 42 × 0,1 mm
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 4,5 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Kabel
Mantel: Shorehärte
  • 90 ± 5 A
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
  • 22,5 mm
Adernzahl
  • 4
Adernzahl mit Querschnitt
  • 4x0,34
Längentoleranz
  • ± 37,5 cm
Leitungslänge
  • 2500 cm
Zulässige Beschleunigung
  • max. 10 m/s²
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
  • ca. 36,3 g/m
Leiteraufbau
  • 42 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
  • 4,5 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • PUR
Aderisolierung: Material
  • PP
Biegezyklen
  • ca. 10000000 Zyklen
Nennspannung
  • 300 V
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,1 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 2,5 kV
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Gesamtverseilung
  • 4 Adern verseilt
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3 m/s
Zulässiger Verfahrweg (horizontal)
  • max. 10 m
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
  • 1,25 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 250 V AC/DC
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Nennspannung
  • 300 V
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 4 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 10000000 Zyklen
Torsionsgeschwindigkeit
  • max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • max. 10 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3 m/s
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
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Artikelnr.: 11238694

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M12, SW 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12-W13-11238690

Artikelnr.: 11238690

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 13, 0.6 Nm

Nach oben