Mit den VLXT.I.JP-Kameras sparen Sie dank integrierter JPEG-Bildkompression und 10 GigE-Schnittstelle Bandbreite, CPU-Last und Speicherplatzbedarf. High-speed Applikationen profitieren so von einem einfachen Systemaufbau und niedrigen Integrationskosten. Hochaufgelöste Bilder sind über die GigE Vision konforme Schnittstelle mit grosser Geschwindigkeit einfach, kostengünstig und zeitlich unbeschränkt nutzbar, zum Beispiel 500 Bilder/s bei Full HD oder über 1500 Bilder/s bei SVGA-Auflösung. Die Industriekameras sind damit die ideale Wahl zur Erfassung langer Bildsequenzen, bei denen Originalbilder komprimiert, übertragen und gespeichert werden können.
Die im Bereich 1:10 bis 1:20 individuell konfigurierbare Kompressionsrate ermöglicht eine genaue Abstimmung der Bildqualität auf die jeweiligen Applikationsanforderungen. Die Bildkompression im Kamera-FPGA entlastet das PC-basierte Bildverarbeitungssystem von rechenintensiven Algorithmen zur Bildkompression. So können auch mehrere Kameras gleichzeitig von einem PC über einen Switch genutzt werden.
Ausgestattet mit aktuellsten Sony Pregius CMOS-Sensoren liefern die Industriekameras eine sehr gute Bildqualität, einen hohen Dynamikumfang und geringes Rauschen für eine stabile und zuverlässige Bildauswertung. Leistungsstarke Funktionen wie Sensor Multi ROI, Shading Correction sowie IEEE 1588 erlauben die Steigerung der Bildrate und Entlastung der Datenübertragung, die Korrektur von Objektiv- und Beleuchtungsartefakten sowie die präzise Zeitsynchronisation in Multi-Kamera-Systemen. Beleuchtungen können direkt ohne externen Controller dank vier optoentkoppelter Power-Ausgänge mit Pulsbreitenmodulation und einer Ausgangsleistung von bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A) angesteuert werden. Von der Liquid Lens Unterstützung profitieren vor allem Applikationen, in denen die Entfernung des Objektes zur Kamera häufig variiert.
Broschüre – Leistungsstarke Industriekameras
Flyer – LXT-Kameras mit 10 GigE
White Paper – 10 GigE: High-speed für Ihre Bildverarbeitung
Fachbericht – Industriekameras optimieren Shape-from-Shading Applikationen