• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Spannungsversorgung

Objektivanschluss

Size

Schutzart

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor Typ

Shutter type

Betriebstemperatur

Auto Functions

Image Pre-processing

Acquisition / Interface

Process Synchronization

Calibration data

Additional Functions

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588 Verfügbarkeit
VCXG-03SWIR.XC

Artikelnr.: 11727221

Sensordaten
  • Sony IMX991
  • SWIR
  • 1/4″ CMOS
  • Global shutter
  • 656 × 520 px
  • 5 × 5 µm
  • 250 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VCXG-14SWIR.XC

Artikelnr.: 11706164

Sensordaten
  • Sony IMX990
  • SWIR
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1296 × 1032 px
  • 5 × 5 µm
  • 71 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben