Die CX.I PTP-Kameras spielen ihre Stärke in Systemen aus, die leistungsstarke Komponenten mit einheitlichem Zeitstempel auf Basis des IEEE 1588 Standards benötigen. Bild und Trigger sind dank mikrosekundengenauer Synchronisierung einfach zuzuordnen und Prozessdaten eindeutig zu identifizieren. Der Systemaufbau und die Integration wird so vereinfacht und kostengünstig. Kombiniert mit funktionalen Eigenschaften wie vier Power-Ausgängen mit bis zu 120 W, integriertem Beleuchtungscontroller, Vibrations- und Schockresistenz oder hartanodisiertem Gehäuse ermöglichen sie effiziente Automatisierungslösungen ohne zusätzliche Komponenten. Dank der synchronisierten Bildrate können Kameras im Mehrkamerabetrieb Bilder gleichzeitig aufnehmen – ganz ohne zusätzliche Verkabelung.
Broschüre – Leistungsstarke Industriekameras
Fachbericht – Der passende Schutz gegen Dampf, Bakterien oder aggressive Reiniger
Fachbericht – Industriekameras optimieren Shape-from-Shading Applikationen