Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 35 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit
  • ≤ 1 s nach Einschalten
Schnittstelle
  • CANopen®
Funktion
  • Multiturn
  • Singleturn
Profilkonformität
  • CANopen® CiA
  • Kommunikationsprofil DS 301
  • LSS Profil DSP 305
  • Geräteprofil DS 406
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn (Blick auf den Flansch)
Ausgangsstufen
  • CAN-Bus, LV (5 V) kompatibel ISO 11898
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
  • UN ECE R10
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
  • UN ECE R10
MTTFd (ISO 13849)
  • Hoch (>100 Jahre) je Kanal
  • Einsatz in Sicherheitsfunktionen ausschliesslich basierend auf Application Note und MTTFd-Zuverlässigkeitsvorhersage (separat anfordern).
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Flansch
  • Klemmflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Trägheitsmoment
  • 15,38 gcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet
  • Flansch: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 500 g, 1 ms
Masse ca.
  • 250 g
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 2 m

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Broschüren / Kataloge
CAD

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Doppelschlaufen-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11101781

  • Thermisch und elektrisch isolierend
  • Stoß- und schwingungsdämpfend
  • Sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen
  • Mittlere Drehfedersteife
  • Geringe Rückstellkräfte
  • Wartungsfrei
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11050507

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065923

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065922

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141133

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069337

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069340

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11053277

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Drehgeberfederarm

Artikelnr.: 11101893

  • Drehgeberfederarm für Ø58 mm Drehgeber mit Klemmflansch
  • Optimal für den Einsatz von Drehgebern mit Messrad
  • Nahezu stufenloser einstellbarer Anpressdruck
  • Vielseitige Anbaumöglichkeiten
The selected altAttribute does not exist! Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch

Artikelnr.: 10125051

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau
Stecker und Kabel
Kabeldose M12, 5-polig, gerade, geschirmt, 2 m Kabel

Artikelnr.: 11046264

  • Kabeldose M12, 5-polig, gerade
Kabeldose M12, 5-polig, gerade, geschirmt, 5 m Kabel

Artikelnr.: 11046266

  • Kabeldose M12, 5-polig, gerade
Messräder
The selected altAttribute does not exist! MR752.10A
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11011440

  • Umfang 30,48 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Polyurethan
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR241.10D
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033281

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR261.10A
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033290

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: Noppengummi
  • Werkstoff / Belag: NBR Nitril
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR291.10D
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033300

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: geriffelt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR512.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033308

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: Kreuzrändel
  • Werkstoff / Belag: Aluminium
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR552.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033323

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Polyurethan
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR562.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033329

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: Noppengummi
  • Werkstoff / Belag: NBR Nitril
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR542.10D
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11038480

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR592.10D
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11038481

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: geriffelt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm

Nach oben