EAMxxx Beschreibungsdatei EDS / CANopen
Baumer Sensor Suite
Datenblatt – EAM580R-B - CANopen®
Datenblatt – EAM580R-B - CANopen®
Datenblatt – EAM580R-B - CANopen®
Datenblatt – EAM580R-B - CANopen®
EAM580R redundant - CANopen®
EAM360, EAM580 - CANopen
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
Broschüre – Magnetische Absolut-Drehgeber EAM580 / EAM360
DoC / CoC - EAM580
RoC - EAM580R
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, mit Statorkupplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, mit Statorkupplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, Kabel radial, Stiftankopplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø15 mm, M12 radial, Stiftankopplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP67
EAM580R: Einseitig offene Hohlwelle ø12 mm, M12 radial, ohne Statorkupplung, IP67
![]() |
Federplatten-Set - EAM580
Statorkupplung, 2-armig, Lochkreis ø68 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11136718 |
|
![]() |
Kabeldose M12, 5-polig, gerade, geschirmt, 2 m Kabel
Artikelnr.: 11046264 |
|
![]() |
Kabeldose M12, 5-polig, gerade, geschirmt, 5 m Kabel
Artikelnr.: 11046266 |
|