Technical data
Technische Daten - elektrisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - elektrisch (Drehzahlschalter)
Schaltgenauigkeit
  • ± 4 % (≤1500 U/min)
  • ± 2 % (>1500 U/min)
Schalthysterese
  • = 30 % der Schaltdrehzahl
Schaltausgänge
  • 1 Ausgang, drehzahlgesteuert
Ausgangsschaltleistung
  • ≤6 A / 250 VAC
  • ≤1 A / 48 VDC
  • (EAC: <50 VAC / 75 VDC)
Minimaler Schaltstrom
  • 100 mA
Schaltverzögerung
  • ≤40 ms
Technische Daten - elektrisch (Tachogenerator)
Reversiertoleranz
  • ≤0,1 %
Linearitätstoleranz
  • ≤0,15 %
Temperaturkoeffizient
  • ± 0,05 %/K (Leerlauf)
Isolationsklasse
  • B
Kalibriertoleranz
  • ±1 %
Klimatische Prüfung
  • Feuchte Wärme, konstant (IEC 60068-2-3, Ca)
Leistung
  • TDP: 12 W (Drehzahl ≥3000 U/min)
  • TDPZ: 2x 3 W (Drehzahl ≥3000 U/min)
Ankerkreis-Zeitkonstante
  • <75 µs (TDP)
  • <40 µs (TDPZ)
Leerlaufspannung
  • TDP: 10...150 mV pro U/min
  • TDPZ: 20...100 mV pro U/min
Technical data - mechanical design
Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤60 N axial
  • ≤80 N radial
Flansch
  • EURO-Flansch B10
  • Gehäusefuss B3
Schutzart EN 60529
  • IP 55
Speed (n)
  • ≤6000 U/min
Range of switching speed (ns)
  • 650...6000 rpm
Torque
  • 1.5 Ncm
Rotor moment of inertia
  • 1.4 kgcm² (TDP)
  • 1.5 kgcm² (TDPZ)
Material
  • Housing: aluminium die-cast
  • Shaft: stainless steel
Operating temperature
  • -20...+85 °C
Resistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 5 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Shock 150 g, 1 ms
Connection
  • 2x terminal box
Weight approx.
  • 3.2 kg (TDP)
  • 3.4 kg (TDPZ)
Approval
  • CE

Downloads
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity

Accessories
Mounting accessories
Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
  • Additional key possible
Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
  • Additional key possible
The selected altAttribute does not exist! Spring disk coupling K60 WD 11PF4 + 12PF4
For encoder with solid shaft

Article no.: 11064874

  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Form-fit connection thanks to keyway

To the top