Datenblatt – HOG 11
Datenblatt – HOG 11
Datenblatt – HOG 11
Datenblatt – HOG 11
HOG 11, HOG 11 G - Version mit grossem Klemmenkasten
HOG 11 - Version mit axialem Klemmendeckel
DoC / CoC - AMG1x, HMG1x, HOG1x, HOG100, HOGS100, PMG10, POG1x
DoC / CoC - Drehgeber mit Erdungsbürsten
DoC / CoC - Drehgeber mit Heizung
HOG 11, Wellendurchmesser 16 mm, Feuchtschutz, Klemmenkasten radial / STEP
HOG 11, Wellendurchmesser 16 mm, Staubschutz, Klemmendeckel axial / STEP
![]() |
Drehmomentstütze M6 rostfrei, Länge 67...70 mm
Artikelnr.: 11054918 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6 rostfrei, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Artikelnr.: 11072787 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6 rostfrei, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Artikelnr.: 11072737 |
|
![]() |
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband
Artikelnr.: 11077197 |
Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes. |
![]() |
Montage- und Demontageset
Artikelnr.: 11077087 |
Montage- und Demontageset zur Befestigung eines einseitig offenen Dehgebers mit der Antriebswelle und zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle. |
![]() |
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 |
Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden. |