Software – Firmware update (Hardware version ≥ 10)
Software – Firmware Update (Hardware Version ≤ 9)
Software – PC-Software FlexProgram
Software – DDL (Firmware ≤ 7)
Software – DDL (Firmware ≥ 8)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, HART)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, HART)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, HART)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, IO-Link)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, IO-Link)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, IO-Link)
Quick Reference Guide
Betriebsanleitung – CombiLyz AFIx
Betriebsanleitung – HART Field Device Specification (Firmware ≤ 7)
Betriebsanleitung – HART Field Device Specification (Firmware ≥ 8)
Betriebsanleitung – Parameter und Prozessdaten IODD AFIx DeviceID 1009
Betriebsanleitung – Parameter und Prozessdaten IODD AFIx DeviceID 1007 (< 01.02.2023)
Konformitätserklärung – CE
Konformitätserklärung – Chinesische Lebensmittelrechtliche
Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung – AFI4, AFI5
Baumusterprüfbescheinigung / Typengenehmigung – cULus
Baumusterprüfbescheinigung / Typengenehmigung – 3-A Certificate
Baumusterprüfbescheinigung / Typengenehmigung – EHEDG
Baumusterprüfbescheinigung / Typengenehmigung – IEC 61010
Baumusterprüfbescheinigung / Typengenehmigung – MTTF
China RoHS declaration
Flyer – Leitfähigkeit CombiLyz®
Fachbericht – Extreme Temperatursprünge meistern CombiLyz
Baumer Leitfaden für analoge Sensor-Schnittstellen
Baumer Leitfaden für Schaltausgänge
Baumer Begriffsdefinitionen von Sensoreigenschaften
CAD-Zeichnungen – AFI4
AFI4-5630.####.#1##
AFI4-5630.####.#2##
AFI4-5630.####.#3##
AFI4-5730.####.#1##
AFI4-5730.####.#3##
AFI4-5810.####.#1##
AFI4-5810.####.#2##
AFI4-6630.####.#1##
AFI4-6730.####.#1##
AFI4-6730.####.#2##
AFI4-6730.####.#3##
AFI4-6830.####.#1##
AFI4-6830.####.#3##
Link zum Data Portal