Software – Firmware update (Hardware version ≥ 10)
Software – Firmware Update (Hardware Version ≤ 9)
Software – PC-Software FlexProgram
Software – DDL (Firmware ≤ 7)
Software – DDL (Firmware ≥ 8)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, HART)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, HART)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, HART)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, IO-Link)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, IO-Link)
Datenblatt – AFI4 (2 x 4...20 mA, IO-Link)
Quick Reference Guide
Betriebsanleitung – CombiLyz AFIx
Betriebsanleitung – HART Field Device Specification (Firmware ≤ 7)
Betriebsanleitung – HART Field Device Specification (Firmware ≥ 8)
Betriebsanleitung – Parameter und Prozessdaten IODD AFIx DeviceID 1009
Betriebsanleitung – Parameter und Prozessdaten IODD AFIx DeviceID 1007 (< 01.02.2023)
Konformitätserklärung – CE
Konformitätserklärung – Chinesische Lebensmittelrechtliche
Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung – AFI4, AFI5
Baumusterprüfbescheinigung / Typengenehmigung – cULus
Baumusterprüfbescheinigung / Typengenehmigung – IEC 61010
Baumusterprüfbescheinigung / Typengenehmigung – MTTF
China RoHS declaration
Flyer – Leitfähigkeit CombiLyz®
Fachbericht – Extreme Temperatursprünge meistern CombiLyz
Baumer Leitfaden für analoge Sensor-Schnittstellen
Baumer Leitfaden für Schaltausgänge
Baumer Begriffsdefinitionen von Sensoreigenschaften
AFI4-5630.####.#2##
Link zum Data Portal