Gigabit Ethernet, 1,5 Megapixel, Monochrom |
Gigabit Ethernet, 1,5 Megapixel, Monochrom |
|
|
|
|
|
|
|
Bildaufnahmeformate | ||
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode) | Full Frame, 1440 × 1080 px, max. 121 fps | Full Frame, 1440 × 1080 px, max. 121 fps |
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max. | Full Frame, 1440 × 1080 px, max. 79 fps Binning 2×2, 720 × 540 px, max. 289 fps Binning 2×1, 720 × 1080 px, max. 120 fps Binning 1×2, 720 × 540 px, max. 120 fps |
Full Frame, 1440 × 1080 px, max. 79 fps Binning 2×2, 720 × 540 px, max. 289 fps Binning 2×1, 720 × 1080 px, max. 120 fps Binning 1×2, 720 × 540 px, max. 120 fps |
Pixelformate | Mono8 Mono10 Mono12 Mono12 Packed |
Mono8 Mono10 Mono12 Mono12 Packed |
Bildmanipulation | ||
Analoge Steuerung | Gain (0 … 8 dB) Offset (0 … 63 LSB 10 Bit) |
Gain (0 … 8 dB) Offset (0 … 63 LSB 10 Bit) |
Farbmodelle | Mono | Mono |
Datenqualität (EMVA 1288 typical) | ||
Dark Noise | 2,07 e- | 2,07 e- |
Dynamikbereich | 70,6 dB | 70,6 dB |
Quanteneffizienz | 65,5 % @ 536 nm | 65,5 % @ 536 nm |
Saturation Capacity | 9266 e- | 9266 e- |
Signal-Rausch-Verhältnis | 39,7 dB | 39,7 dB |
Digitale Ein- und Ausgänge | ||
Lines | 4 Eingänge 4 Power-Ausgänge mit Pulsweitenmodulation (PWM) (max. 48 V / max. 2,5 A) |
4 Eingänge 4 Power-Ausgänge mit Pulsweitenmodulation (PWM) (max. 48 V / max. 2,5 A) |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannungsbereich +Vs | 12 … 24 V (externe Stromversorgung) 36 … 57 V (Power over Ethernet) |
12 … 24 V (externe Stromversorgung) 36 … 57 V (Power over Ethernet) |
Leistungsaufnahme | Ca. 2,4 W @ 12 VDC und 79 fps Ca. 3,0 W @ 48 VDC (PoE) und 79 fps |
Ca. 3,0 W @ 12 VDC und 79 fps Ca. 3,7 W @ 48 VDC (PoE) und 79 fps |
Kamerafunktionen | ||
Auto-Funktionen | Exposure Auto Gain Auto |
Exposure Auto Gain Auto |
Basisfunktionen | Exposure Gain Trigger / Exposure Active (Flash) Binning 2x2 Partial Scan Offset Free Running Mode (Live Bild) |
Exposure Gain Trigger / Exposure Active (Flash) Binning 2x2 Partial Scan Offset Free Running Mode (Live Bild) |
Bildaufnahme / Schnittstelle | Burst Mode Adjustable Framerate Short Exposure Time Enable Device Link Throughput Limit Interner Bildspeicher |
Burst Mode Adjustable Framerate Short Exposure Time Enable Device Link Throughput Limit Interner Bildspeicher |
Bildvorverarbeitung | Image Flipping (X/Y) LUT / Gamma |
Image Flipping (X/Y) LUT / Gamma |
Interner Bildspeicher | 36 MB 8 Bilder (Trigger Mode) 1 Bild (Free Running Mode) |
36 MB 8 Bilder (Trigger Mode) 1 Bild (Free Running Mode) |
Kalibrierdaten | Camera calibration data (user defined storage for intrinsic / extrinsic camera parameters, and geometry distortion values) Customer data storage (128 bytes user defined) |
|
Prozesssynchronisation | Events Timer Trigger Delay Debouncer Counter Sequencer Trigger via Action CMD (GigE) Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle) 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A) Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull) Chunk data inside transferred image Encoder support via Counter End trigger source |
Events Timer Trigger Delay Debouncer Counter Sequencer Trigger via Action CMD (GigE) Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle) 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A) Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull) Chunk data inside transferred image Encoder support via Counter End trigger source |
Synchronisation | Free running Trigger |
Free running Trigger |
Trigger Delay | 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen | 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen |
Trigger Quellen | Hardware Software ActionCommand |
Hardware Software ActionCommand |
Weitere Funktionen | User Set Integrated temperature sensor Readable additional information (e.g. sensor information) Save Custom Data |
User Set Integrated temperature sensor Readable additional information (e.g. sensor information) |
Konformität | ||
Konformität | CE RoHS EAC KC (R-R-BkR-VCXG-15MI) |
CE RoHS |
Mechanische Daten | ||
Breite | 40 mm | 40 mm |
Gewicht | ≤ 137 g | ≤ 137 g |
Höhe | 40 mm | 40 mm |
Material | Aluminium, hartanodisiert | Aluminium, hartanodisiert |
Objektivanschluss | C-Mount | C-Mount |
Tiefe | 50,8 mm | 50,8 mm |
Nichtflüchtiger Speicher | ||
Flash Speichergrösse | 128 kB | 128 kB |
Schnittstellen | ||
Datenschnittstelle | Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Steckverbinder: M12 / 8 pol x-coded, verschraubbar | Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Steckverbinder: M12 / 8 pol x-coded, verschraubbar |
Prozessschnittstelle | M12 / 12 pins a-coded (SACC-CI-M12MS-12CON-L180) | M12 / 12 pins a-coded (SACC-CI-M12MS-12CON-L180) |
Spannungsversorgung | via M12/12 pins a-coded oder Power over Ethernet (PoE) | via M12/12 pins a-coded oder Power over Ethernet (PoE) |
Sensor Daten | ||
Auflösung | 1440 × 1080 px | 1440 × 1080 px |
Belichtungszeit | 0,001 … 60000 ms | 0,001 … 60000 ms |
Mono/Farbe | Mono | Mono |
Pixelgrösse | 3,45 × 3,45 µm | 3,45 × 3,45 µm |
Sensor | Sony IMX273 Gen2 | Sony IMX273 Gen2 |
Sensor Typ | 1/2.9″ CMOS | 1/2.9″ CMOS |
Shutter Typ | Global shutter | Global shutter |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 … +65 °C @ T = Messpunkt | 0 … +65 °C @ T = Messpunkt |
Lagertemperatur | -20 … +70 °C | -20 … +70 °C |
Luftfeuchte | 10 … 90 % (nicht kondensierend) | 10 … 90 % (nicht kondensierend) |
Schutzart | IP 54 (mit montiertem Objektiv und Kabel) IP 65 (mit montiertem Tubus und Kabel) IP 67 (mit montiertem Tubus und Kabel) IP 69K (mit Edelstahl Gehäuse-Zubehör) |
IP 40 (mit montiertem Objektiv und Kabel) IP 54 (mit montiertem Objektiv und Kabel) IP 65 (mit montiertem Tubus und Kabel) IP 67 (mit montiertem Tubus und Kabel) IP 69K (mit Edelstahl Gehäuse-Zubehör) |