USB 3.0, 1,3 Megapixel, Farbe |
USB 3.0, 1,3 Megapixel, Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
Bildaufnahmeformate | ||
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode) | Full Frame, 1280 × 1024 px, max. 222 fps | Full Frame, 1280 × 1024 px, max. 222 fps |
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max. | Full Frame, 1280 × 1024 px, max. 222 fps Binning 2×2, 640 × 512 px, max. 222 fps Binning 2×1, 640 × 1024 px, max. 222 fps Binning 1×2, 1280 × 512 px, max. 222 fps |
Full Frame, 1280 × 1024 px, max. 222 fps Binning 2×2, 640 × 512 px, max. 222 fps Binning 2×1, 640 × 1024 px, max. 222 fps Binning 1×2, 1280 × 512 px, max. 222 fps |
Pixelformate | BayerRG8 BayerRG10 Mono8 Mono10 RGB8 BGR8 |
BayerRG8 BayerRG10 Mono8 Mono10 RGB8 BGR8 |
Bildmanipulation | ||
Analoge Steuerung | Gain (0 … 12 dB) Offset (0 … 63 LSB 10 Bit) |
Gain (0 … 12 dB) Offset (0 … 63 LSB 10 Bit) |
Farbmodelle | Mono Raw Bayer RGB |
Mono Raw Bayer RGB |
Datenqualität (EMVA 1288 typical) | ||
Dark Noise | 10,88 e- | 10,88 e- |
Dynamikbereich | 56,3 dB | 56,3 dB |
Quanteneffizienz | 38,7 % @ 465 nm 42 % @ 536 nm 45,3 % @ 631 nm |
38,7 % @ 465 nm 42 % @ 536 nm 45,3 % @ 631 nm |
Saturation Capacity | 7625 e- | 7625 e- |
Signal-Rausch-Verhältnis | 38,8 dB | 38,8 dB |
Digitale Ein- und Ausgänge | ||
Lines | 1 Eingang 1 Ausgang 2 konfigurierbare Ein-/Ausgänge |
1 Eingang 1 Ausgang 2 konfigurierbare Ein-/Ausgänge |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 5 VDC (via USB3.0 Schnittstelle) | 5 VDC (via USB3.0 Schnittstelle) |
Leistungsaufnahme | Ca. 3,2 W @ 222 fps | Ca. 2,7 W @ 222 fps |
Kamerafunktionen | ||
Auto-Funktionen | Exposure Auto Gain Auto White Balance Auto Color Transformation Auto |
Exposure Auto Gain Auto White Balance Auto Color Transformation Auto |
Basisfunktionen | Exposure Gain / Color Gain Trigger / Exposure Active (Flash) Binning 2x2 Partial Scan Offset Free Running Mode (Live Bild) |
Exposure Gain / Color Gain Trigger / Exposure Active (Flash) Binning 2x2 Partial Scan Offset Free Running Mode (Live Bild) |
Bildaufnahme / Schnittstelle | Burst Mode Adjustable Framerate Device Link Throughput Limit Interner Bildspeicher |
Burst Mode Adjustable Framerate Device Link Throughput Limit Interner Bildspeicher |
Bildvorverarbeitung | Image Flipping (X/Y) Color Processing (RGB, BGR, Mono) Color Enhancement (mit ColorTransformationMatrix) LUT / Gamma |
Image Flipping (X/Y) Color Processing (RGB, BGR, Mono) Color Enhancement (mit ColorTransformationMatrix) LUT / Gamma |
Interner Bildspeicher | 477 MB 127 Bilder (Trigger Mode) 1 Bild (Free Running Mode) |
477 MB 127 Bilder (Trigger Mode) 1 Bild (Free Running Mode) |
Kalibrierdaten | Integrated color correction matrix (3000 K, 5000 K, 6500 K, 9500 K, and user defined) Camera calibration data (user defined storage for intrinsic / extrinsic camera parameters, and geometry distortion values) Customer data storage (128 bytes user defined) |
|
Prozesssynchronisation | Events Timer Trigger Delay Debouncer Counter Sequencer Trigger via Action CMD (GigE) Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) Chunk data inside transferred image Encoder support via Counter End trigger source |
Events Timer Trigger Delay Debouncer Counter Sequencer Trigger via Action CMD (GigE) Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) Chunk data inside transferred image Encoder support via Counter End trigger source |
Synchronisation | Free running Trigger |
Free running Trigger |
Trigger Delay | 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen | 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen |
Trigger Quellen | Hardware Software |
Hardware Software |
Weitere Funktionen | User Set Integrated temperature sensor Readable additional information (e.g. sensor information) Save Custom Data |
User Set Integrated temperature sensor Readable additional information (e.g. sensor information) |
Konformität | ||
Konformität | CE RoHS KC (MSIP-REI-BkR-VCXU13M) EAC |
CE RoHS |
Mechanische Daten | ||
Breite | 29 mm | 29 mm |
Gewicht | ≤ 90 g | ≤ 90 g |
Höhe | 29 mm | 29 mm |
Material | Zinkdruckguss, Einbrennlack (bis 02-2020 vernickelt), IP 40 | Zinkdruckguss, Einbrennlack |
Objektivanschluss | C-Mount | C-Mount |
Tiefe | 38 mm | 38 mm |
Nichtflüchtiger Speicher | ||
Flash Speichergrösse | 128 kB | 128 kB |
Schnittstellen | ||
Datenschnittstelle | USB 3.0, Transfer Rate 5000 Mbits/sec, Connector: USB 3.0 Micro B | USB 3.0, Transfer Rate 5000 Mbits/sec, Connector: USB 3.0 Micro B |
Prozessschnittstelle | M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180) | M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180) |
Spannungsversorgung | via USB 3.0 Schnittstelle | via USB 3.0 Schnittstelle |
Sensor Daten | ||
Auflösung | 1280 × 1024 px | 1280 × 1024 px |
Belichtungszeit | 0,02 … 1000 ms | 0,02 … 1000 ms |
Mono/Farbe | Farbe | Farbe |
Pixelgrösse | 4.8 × 4.8 µm | 4.8 × 4.8 µm |
Sensor | onsemi PYTHON1300 | onsemi PYTHON1300 |
Sensor Typ | 1/2″ CMOS | 1/2″ CMOS |
Shutter Typ | Global shutter | Global shutter |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 … +65 °C @ T = Messpunkt | 0 … +65 °C @ T = Messpunkt |
Lagertemperatur | -20 … +70 °C | -20 … +70 °C |
Luftfeuchte | 10 … 90 % (nicht kondensierend) | 10 … 90 % (nicht kondensierend) |
Schutzart | IP 40 (mit montiertem Objektiv und Kabel) | IP 40 (mit montiertem Objektiv und Kabel) |