Gigabit Ethernet, 1,3 Megapixel, Monochrom |
Gigabit Ethernet, 1,3 Megapixel, Monochrom |
|
|
|
|
|
|
|
Bildaufnahmeformate | ||
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode) | Full Frame, 1280 × 1024 px, max. 146 fps | Full Frame, 1280 × 1024 px, max. 146 fps |
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max. | Full Frame, 1280 × 1024 px, max. 94 fps Binning 2×2, 640 × 512 px, max. 148 fps Binning 2×1, 640 × 1024 px, max. 148 fps Binning 1×2, 1280 × 512 px, max. 148 fps |
Full Frame, 1280 × 1024 px, max. 94 fps Binning 2×2, 640 × 512 px, max. 148 fps Binning 2×1, 640 × 1024 px, max. 148 fps Binning 1×2, 1280 × 512 px, max. 148 fps |
Pixelformate | Mono8 Mono10 |
Mono8 Mono10 |
Bildmanipulation | ||
Analoge Steuerung | Gain (0 … 12 dB) Offset (0 … 63 LSB 10 Bit) |
Gain (0 … 12 dB) Offset (0 … 63 LSB 10 Bit) |
Farbmodelle | Mono | Mono |
Datenqualität (EMVA 1288 typical) | ||
Dark Noise | 19,6 e- | 19,6 e- |
Dynamikbereich | 51,1 dB | 51,1 dB |
Quanteneffizienz | 52,2 % @ 535 nm 54,4 % @ 533 nm |
52,2 % @ 535 nm 54,4 % @ 533 nm |
Saturation Capacity | 7248 e- | 7248 e- |
Signal-Rausch-Verhältnis | 38,6 dB | 38,6 dB |
Digitale Ein- und Ausgänge | ||
Lines | 1 Eingang 1 Ausgang 2 konfigurierbare Ein-/Ausgänge |
1 Eingang 1 Ausgang 2 konfigurierbare Ein-/Ausgänge |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannungsbereich +Vs | 12 … 24 V (externe Stromversorgung) 36 … 57 V (Power over Ethernet) |
12 … 24 V (externe Stromversorgung) 36 … 57 V (Power over Ethernet) |
Leistungsaufnahme | Ca. 2,5 W @ 12 VDC und 94 fps Ca. 3,0 W @ 48 VDC (PoE) und 94 fps |
Ca. 3,0 W @ 12 VDC und 94 fps Ca. 3,7 W @ 48 VDC (PoE) und 94 fps |
Kamerafunktionen | ||
Auto-Funktionen | Exposure Auto Gain Auto |
Exposure Auto Gain Auto |
Basisfunktionen | Exposure Gain Trigger / Exposure Active (Flash) Binning 2x2 Partial Scan Offset Free Running Mode (Live Bild) |
Exposure Gain Trigger / Exposure Active (Flash) Binning 2x2 Partial Scan Offset Free Running Mode (Live Bild) |
Bildaufnahme / Schnittstelle | Burst Mode Adjustable Framerate Device Link Throughput Limit Interner Bildspeicher |
Burst Mode Adjustable Framerate Device Link Throughput Limit Interner Bildspeicher |
Bildvorverarbeitung | Image Flipping (X/Y) LUT / Gamma |
Image Flipping (X/Y) LUT / Gamma |
Interner Bildspeicher | 60 MB 16 Bilder (Trigger Mode) 1 Bild (Free Running Mode) |
60 MB 16 Bilder (Trigger Mode) 1 Bild (Free Running Mode) |
Kalibrierdaten | Camera calibration data (user defined storage for intrinsic / extrinsic camera parameters, and geometry distortion values) Customer data storage (128 bytes user defined) |
|
Prozesssynchronisation | Events Timer Trigger Delay Debouncer Counter Sequencer Trigger via Action CMD (GigE) Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) Chunk data inside transferred image Encoder support via Counter End trigger source |
Events Timer Trigger Delay Debouncer Counter Sequencer Trigger via Action CMD (GigE) Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) Chunk data inside transferred image Encoder support via Counter End trigger source |
Synchronisation | Free running Trigger |
Free running Trigger |
Trigger Delay | 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen | 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen |
Trigger Quellen | Hardware Software ActionCommand |
Hardware Software ActionCommand |
Weitere Funktionen | User Set Integrated temperature sensor Readable additional information (e.g. sensor information) Save Custom Data |
User Set Integrated temperature sensor Readable additional information (e.g. sensor information) |
Konformität | ||
Konformität | CE RoHS KC (MISP-REI-BKR-VCXG-13M) EAC |
CE RoHS |
Mechanische Daten | ||
Breite | 29 mm | 29 mm |
Gewicht | ≤ 120 g | ≤ 120 g |
Höhe | 29 mm | 29 mm |
Material | Zinkdruckguss, Einbrennlack (bis 02-2020 vernickelt), IP 40 | Zinkdruckguss, Einbrennlack |
Objektivanschluss | C-Mount | C-Mount |
Tiefe | 49 mm | 49 mm |
Nichtflüchtiger Speicher | ||
Flash Speichergrösse | 128 kB | 128 kB |
Schnittstellen | ||
Datenschnittstelle | Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar | Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar |
Prozessschnittstelle | M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180) | M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180) |
Spannungsversorgung | via M8/8 pins oder Power over Ethernet (PoE) | via M8/8 pins oder Power over Ethernet (PoE) |
Sensor Daten | ||
Auflösung | 1280 × 1024 px | 1280 × 1024 px |
Belichtungszeit | 0,02 … 1000 ms | 0,02 … 1000 ms |
Mono/Farbe | Mono | Mono |
Pixelgrösse | 4.8 × 4.8 µm | 4.8 × 4.8 µm |
Sensor | onsemi PYTHON1300 | onsemi PYTHON1300 |
Sensor Typ | 1/2″ CMOS | 1/2″ CMOS |
Shutter Typ | Global shutter | Global shutter |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 … +65 °C @ T = Messpunkt | 0 … +65 °C @ T = Messpunkt |
Lagertemperatur | -20 … +70 °C | -20 … +70 °C |
Luftfeuchte | 10 … 90 % (nicht kondensierend) | 10 … 90 % (nicht kondensierend) |
Schutzart | IP 40 (mit montiertem Objektiv und Kabel) | IP 40 (mit montiertem Objektiv und Kabel) |