Induktive Näherungsschalter |
Induktive Näherungsschalter - large sensing distance |
|
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Einbauart | Nicht bündig | Nicht bündig |
Korrekturfaktor typ. | Baustahl 100 %, Stahl rostfrei 85 %, Aluminium 55 % | |
Nennschaltabstand Sn | 12 mm | 15 mm |
Schalthysterese | 3 … 25 % von Sr | 3 … 20 % von Sr |
Schaltzustandsanzeige | 4 Punkt-LED rot | 3 Punkt-LED rot |
Spezialausführung | Erhöhter Schaltabstand (GammaProx) | |
Temperaturdrift | - 5 % / + 10 % (+10 ... +60 °C) - 5 % / + 15 % (0 ... +65 °C) |
|
Elektrische Daten | ||
Ausgangsschaltung | PNP Schliesser (NO) | PNP Schliesser (NO) |
Ausgangsstrom | 200 mA | 100 mA |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 6 … 36 VDC | 6 … 36 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Schaltfrequenz | 500 Hz | 400 Hz |
Spannungsabfall Vd | <3 VDC | <2 VDC |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 15 mA | 10 mA |
Verpolungsfest | Ja | Ja |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Stecker M12 | Stecker M12 |
Anzugsdrehmoment max. | 40 Nm (Front: 28 Nm) | 40 Nm |
Bauform | Zylindrisch mit Gewinde | Zylindrisch mit Gewinde |
Baugrösse | 18 mm | 18 mm |
Gehäuselänge | 52,5 mm | 60 mm |
Gehäusematerial | Messing vernickelt | Messing vernickelt |
Material (aktive Fläche) | PBT | PBT |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -25 … +75 °C | 0 … +65 °C |
Schutzart | IP 67 | IP 67 |