Induktive Abstandssensoren |
Induktive Abstandssensoren - linearized |
|
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Auflösung | < 0,005 mm (stat.) < 0,01 mm (dynam.) |
|
Bezugsabstand | 6,7 … 7,3 mm | |
Einbauart | Bündig | Bündig |
Einstellung | Externer Teach-in | |
Empfindlichkeit | 0,56 V/mm | |
Linearitätsabweichung | ± 150 µm | ± 360 µm |
Messdistanz Sd | 5 … 9 mm | 0 … 18 mm |
Messgeschwindigkeit | < 1,5 mm / ms | |
Spezialausführung | Linearisiert | |
Teach | 1-Punkt Analog, 2-Punkt Analog, Factory Reset | |
Teach-Feedback | LED gelb | |
Temperaturdrift | ± 6 % (Full Scale) | |
Temperaturkoeffizient | 1 µm / (K mm) | |
Wiederholgenauigkeit | 0,02 mm | 0,02 mm |
Elektrische Daten | ||
Ansprechzeit (Werkskennlinie) | < 5 ms | |
Ausgangsschaltung | Spannungsausgang | Spannungsausgang |
Ausgangssignal | 1 ... 9 VDC | 0 ... 10 VDC |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 36 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Lastwiderstand | > 1000 Ohm | > 4000 Ohm |
Restwelligkeit d. Ausgangs | < 0,5 % Vs | |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 20 mA | 20 mA |
Verpolungsfest | Ja | Ja |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel, L=2 m | Stecker M12 |
Anzugsdrehmoment max. | 200 Nm (Front: 140 Nm) | 100 Nm |
Bauform | Zylindrisch mit Gewinde | Zylindrisch mit Gewinde |
Baugrösse | 30 mm | 30 mm |
Gehäuselänge | 60 mm | 60 mm |
Gehäusematerial | Messing vernickelt | Messing vernickelt |
Material (aktive Fläche) | PBT | PBT |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | 0 … +60 °C | -25 … +75 °C |
Schutzart | IP 67 | IP 67 |