Caractéristiques techniques
information du capteur
Sensor
  • ams (CMOSIS) CMV20000
Mono/Color
  • Mono
Sensor type
  • 35 mm CMOS
Shutter type
  • Global shutter
Résolution
  • 5120 × 3840 px
Pixel size
  • 6.4 × 6.4 µm
Exposure time
  • 0,1 … 1000 ms
Dark noise
  • 10,03 e-
Saturation capacity
  • 16092 e-
Dynamic range
  • 63,6 dB
Signal-to-noise ratio
  • 42,1 dB
Quantum efficiency
  • 70,1 % @ 536 nm
formats d'acquisition
Image formats, interface frame rate max.
  • Full Frame, 5120 × 3840 px, max. 32 fps
  • Binning 2×2, 2560 × 1920 px, max. 32 fps
  • Binning 1×2, 5120 × 1920 px, max. 32 fps
  • Binning 2×1, 2560 × 3840 px, max. 32 fps
Pixel formats
  • Mono8
  • Mono10
  • Mono12
Analog controls
  • Gain (0 … 12 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Color models
  • Mono
caractéristiques de l'appareil
Synchronisation
  • free running
  • trigger
Trigger sources
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger delay
  • 0 … 2 sec, tracking and buffering of up to 256 trigger signals
Sequencer
  • Automated control for series of images using different sets of parameters
Sequencer parameter
  • Exposure time
  • gain factor
  • Output
  • ROI Offset x
  • ROI Offset y
Digital inputs
  • 1 input line
Digital outputs
  • 1 output line
Internal image buffer
  • 512 MB
Interfaces et connecteurs
Data interface
  • Camera Link Full, connector: 2 x Standard SDR26 (Mini CL)
Process interface
  • M8 / 8 pins
Power supply
  • via M8 / 8 pins
Données mécaniques
Lens mount
  • M58-mount (F-mount, M42, C-mount via adapter)
Width
  • 60 mm
Height
  • 60 mm
Profondeur
  • 43,05 mm
Poids
  • ≤ 235 g (M58-mount)
Matériau
  • housing: aluminum
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 12 … 24 V DC (external power supply)
  • 38 … 57 V (PoCL)
Puissance absorbée
  • Approx. 5.5 W @ 24 VDC
  • Approx. 5.5 W @ 12 VDC (PoCL)
Flash memory size
  • 128 kB
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • +5 … +65 °C @ T = measurement point
Humidity
  • 10 … 90 % (non-condensing)
Classe de protection
  • IP 40
Conformité
Conformity
  • CE
  • RoHS
  • EAC
  • KC (R-R-BkR-LXC-200M)

Logiciel
Software
  • Baumer Camera Link SDK v2.x (Windows)

  • Third Party Software


Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
Additional information
Informations supplémentaires
CAD

Dessins
Dessin d'encombrement

Accessoires
Power supply
Tension d'alimentation – Z-Power Supply Kit LX PX VCXG int. – Z-Power Supply Kit VEXG int. Z-Power Supply Kit LX PX VCXG int.

Numéro d'article: 11122415

  • universal power supply 12V/2,0A international with adapters for EU, US, UK, AU, KR
  • power supply and process interface adapter cable for LX, PX and VCXG cameras, length 5,0 m
Starter Kit
Starter Kits – LXCxx Starter Kit LXCxx Starter Kit

Numéro d'article: 11165157

  • Camera Link PCI Express x4 Interface Board
  • trigger/flash cable, 5,0 m
  • Camera Link cable SDR/SDR 5,0 m (2 pieces)
  • power supply kit for LX, PX and VCXG cameras
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (WINDOWS) via Download
  • camera not included
Lens accessories
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Adapter M58 / C-Mount Adapter M58 / C-Mount

Numéro d'article: 11115198

  • Adapter M58 / C-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Adapter M58 / F-Mount Adapter M58 / F-Mount

Numéro d'article: 11117852

  • Adapter M58 / F-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)

Numéro d'article: 11127232

  • Adapter M58 / M42x1-mount (26,8 mm)
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)

Numéro d'article: 11137781

  • Adapter M58 / M42x1-mount (45,5 mm)
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)

Numéro d'article: 11115200

  • Adapter M58 / M42x1-mount (26,8 mm)
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)

Numéro d'article: 11204598

  • Adapter M58 / M42x1-mount (16 mm)
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)

Numéro d'article: 11209260

  • Adapter M58 / M42x1-mount (18 mm)
Lens
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6 ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6

Numéro d'article: 11201893

  • Linos lens
  • 40 mm
  • f 5,6
  • format 44 mm
  • M.O.D. 0,094 m
  • locating screw for focus
  • F-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-FL-YFL3528 ZVL-FL-YFL3528

Numéro d'article: 11201890

  • Ricoh Imaging lens
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • format 45 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • locating screw for aperture and focus
  • F-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-FL-YFL5028 ZVL-FL-YFL5028

Numéro d'article: 11014685

  • Ricoh Imaging lens
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • format 45 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • locating screw for aperture and focus
  • F-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-LSF2528-F ZVL-LSF2528-F

Numéro d'article: 11201894

  • Myutron lens
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • locating screw for aperture and focus
  • F-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-LSF3528-F ZVL-LSF3528-F

Numéro d'article: 11201895

  • Myutron lens
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • locating screw for aperture and focus
  • F-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-LSF5028-F ZVL-LSF5028-F

Numéro d'article: 11201896

  • Myutron lens
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • locating screw for aperture and focus
  • F-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-LSF10528-F ZVL-LSF10528-F

Numéro d'article: 11201897

  • Myutron lens
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • locating screw for aperture and focus
  • F-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-LSF20035-F ZVL-LSF20035-F

Numéro d'article: 11201898

  • Myutron lens
  • 200 mm
  • F 3,5-32
  • format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • locating screw for aperture and focus
  • F-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42 ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42

Numéro d'article: 11209330

  • Carl Zeiss lens
  • 21 mm
  • F 2,8-22
  • format 43 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • locating screw for aperture and focus
  • M42-mount
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42

Numéro d'article: 11209332

  • Carl Zeiss lens
  • 25 mm
  • F 2,4-22
  • format 43 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • locating screw for aperture and focus
  • M42-mount
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42

Numéro d'article: 11209333

  • Carl Zeiss lens
  • 35 mm
  • F 2,0-22
  • format 43 mm
  • M.O.D. 0,3 m
  • locating screw for aperture and focus
  • M42-mount
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42

Numéro d'article: 11209319

  • Carl Zeiss lens
  • 50 mm
  • F 2,0-22
  • format 43 mm
  • M.O.D. 0,45 m
  • locating screw for aperture and focus
  • M42-mount
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42

Numéro d'article: 11209334

  • Carl Zeiss lens
  • 85 mm
  • F 2,4-22
  • format 43 mm
  • M.O.D. 0,8 m
  • locating screw for aperture and focus
  • M42-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-LSF2528-U58 ZVL-LSF2528-U58

Numéro d'article: 11205384

  • Myutron lens
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • locating screw for aperture and focus
  • M58-mount
  • focal flange distance 12 mm
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-LSF3528-U58 ZVL-LSF3528-U58

Numéro d'article: 11205385

  • Myutron lens
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • locating screw for aperture and focus
  • M58-mount
  • focal flange distance 12 mm
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-LSF5028-U58 ZVL-LSF5028-U58

Numéro d'article: 11205386

  • Myutron lens
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • locating screw for aperture and focus
  • M58-mount
  • focal flange distance 12 mm
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-LSF10528-U58 ZVL-LSF10528-U58

Numéro d'article: 11205387

  • Myutron lens
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • locating screw for aperture and focus
  • M58-mount
  • focal flange distance 12 mm
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-LSF20035-U58 ZVL-LSF20035-U58

Numéro d'article: 11205388

  • Myutron lens
  • 200 mm
  • F 3,5-32
  • format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • locating screw for aperture and focus
  • M58-mount
  • focal flange distance 12 mm
Cable
Câbles – Cable Mini CL SDR/SDR 5,0 m Cable Mini CL SDR/SDR 5,0 m

Numéro d'article: 11077296

  • Camera Link® interface cable
  • SDR to SDR connector
  • length 5,0 m
  • up to 80MHz pixel clock
Câbles – Z-ESG 32FP0500G – Z-ESG 32FP1000G Z-ESG 32FP0500G
Shielded cable 8 wires, female connector, 5,0 m

Numéro d'article: 11118810

  • shielded process interface cable
  • M8/8-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • length 5,0 m
Câbles – Z-ESW 31FH0500 Z-ESW 31FH0500
90° Cable 8 wires, 5,0 m

Numéro d'article: 11105262

  • process interface cable
  • 90° angled M8/8-pin female connector to open wires
  • length 5,0 m
  • alternative article: CAM8.A8-11232605
Mountings and heat sinks
Montages / Dissipateurs thermiques – Mounting Adapter Type B (Tripod) Mounting Adapter Type B (Tripod)

Numéro d'article: 11003060

  • camera mounting adapter for TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX and SX/HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • stable bottom and tripod mounting
Montages / Dissipateurs thermiques – Mounting Adapter Type C Mounting Adapter Type C

Numéro d'article: 11053252

  • camera mounting adapter for TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LX and HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • stable sidewise mounting
Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type A Heat Sink Type A

Numéro d'article: 11037580

  • heat sink for TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX and HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • 48 mm x 33 mm x 16,5 mm
Montages / Dissipateurs thermiques – Mounting Adapter Type H Mounting Adapter Type H

Numéro d'article: 11191852

  • camera mounting adapter for cameras of the CX, LX and QX series incl. screw (hexagon socket)
  • rotatable mounting
Montages / Dissipateurs thermiques – Mounting Adapter Type I Mounting Adapter Type I

Numéro d'article: 11191850

  • laser mounting adapter for Z-Lasers ZM18 lasers
  • rotatable mounting
Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type B Heat Sink Type B

Numéro d'article: 11114702

  • heat sink for TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX and HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • 50 mm x 50 mm x 40 mm

Au sommet