Gamme de produits Hub IO-Link
The selected altAttribute does not exist!

Hub IO-Link CH50I.M12

  • Versions M12 
  • Canaux DIO multifonctionnels 
  • Boîtier en plastique robuste entièrement scellé
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Hub IO-Link CH50I.M8

  • Versions M8 
  • Canaux DIO multifonctionnels 
  • Boîtier en plastique robuste entièrement scellé
Au produit

À quoi servent les hubs IO-Link?

Les hubs IO-Link permettent de raccorder des capteurs et des actionneurs classiques avec signal de commutation (DIO). Jusqu’à 16 entrées et sorties de commutation peuvent ainsi être exploitées par un hub et jusqu’à 8 hubs par master peuvent être raccordés. Il est alors possible d’avoir, par exemple, jusqu’à 128 capteurs à commutation raccordés à un seul master. Les hubs IO-Link de Baumer supportent le taux de transmission des données IO-Link COM3 le plus rapide avec un temps de cycle de 1 ms.


Vos avantages
  • Flexibilité – raccorder plusieurs appareils à votre réseau
  • Fiable même dans des conditions exigeantes – grâce au boîtier en plastique solide, éprouvé et scellé (IP65, IP67)
  • Facile d’utilisation – identification détaillée des erreurs en cas d’anomalies (au canal près)

Votre partenaire IO-Link – get connected

Nous sommes votre partenaire IO-Link et combinons appareils performants et solide savoir-faire. Nous fournissons une solution complète allant des capteurs à l’API et l’IIoT, ainsi qu’une solution de capteurs haute performance grâce à de nombreuses technologies. Avec nos puissants masters, convertisseurs, hubs et câbles correspondants, vous avez une solution complète auprès d’un fournisseur unique. Vous obtenez ainsi une intégration parfaite. De plus, Baumer Sensor Suite permet une évaluation, une sélection et un paramétrage rapides et intuitifs de tous les appareils IO-Link.



Au sommet